6 pytania Podstawowy

Test ECADEMY

61 - Kurs dotyczący zespołu pompującego SOLOLIFT2

Ten test kursu zawiera 6 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 2 z 6 Podstawowy

Czy można zwiększyć średnicę rury wylotowej za pomocą adaptera?

Pytanie 4 z 6 Podstawowy

Ile dodatkowych wlotów może obsługiwać model SOLOLIFT2 WC-3?

Pytanie 6 z 6 Podstawowy

Czy podczas serwisowania urządzenia SOLOLIFT2 trzeba zatrzymać napływ wody z innych podłączonych urządzeń?

Pytanie 6 z 6 Podstawowy

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 61 - Kurs dotyczący zespołu pompującego SOLOLIFT2

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 61 - Kurs dotyczący zespołu pompującego SOLOLIFT2 wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Co jest pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas instalacji SOLOLIFT2?
A: Sprawdzić, gdzie znajduje się przewód kanalizacyjny, do którego należy się podłączyć
Correct
Q: Czy można zwiększyć średnicę rury wylotowej za pomocą adaptera?
A: Nie
Correct
Q: Do czego służy specjalne uzwojenie SOLOLIFT2 WC-3?
A: Pomaga silnikowi zapewnić wyjątkowy moment obrotowy i niezawodną wydajność
Correct
Q: Ile dodatkowych wlotów może obsługiwać model SOLOLIFT2 WC-3?
A: 3
Correct
Q: Czego należy spróbować najpierw, jeśli toaleta jest zatkana?
A: Należy użyć funkcji odblokowującej
Correct
Q: Czy podczas serwisowania urządzenia SOLOLIFT2 trzeba zatrzymać napływ wody z innych podłączonych urządzeń?
A: Tak