Przedstawiamy agregat pompowy Grundfos SOLOLIFT2

Szczegółowe wprowadzenie do zespołu pompującego Grundfos SOLOLIFT2.

Jedną z prawdziwych gwiazd bezkompromisowego, niezawodnego usuwania ścieków, w sposób niewymagający specjalnej obsługi jest Grundfos SOLOLIFT2.

Agregaty SOLOLIFT2 są specjalnie przeznaczone do odprowadzania ścieków w domach prywatnych. Usuwają one w sposób efektywny ścieki z łazienek, pomieszczeń gospodarczych i kuchni.

Model SOLOLIFT2 jest przeznaczony do miejsc, w których ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanału za pomocą naturalnego spadku.

Zazwyczaj są to instalacje w piwnicach poniżej poziomu kanalizacji lub instalacje znajdujące się z dala od głównej rury biegnącej w glebie, gdzie nie można ustalić naturalnego nachylenia. Może do tego dojść podczas modernizacji lub rozbudowy istniejących budynków.

Z SOLOLIFT2 Twoi klienci nie muszą martwić się o użycie istniejących rurociągów w swoich domach.

Tak długo, jak urządzenie SOLOLIFTjest zainstalowane w bliskiej odległości, klienci mogą dodawać nowe urządzenia sanitarne, gdzie tylko zechcą.

SOLOLIFT2 jest idealnym rozwiązaniem w przypadku dodawania pomieszczeń gospodarczych, kolejnych łazienek lub nowych kuchni do domów Twoich klientów – nawet w ciasnych przestrzeniach, takich jak schowki pod schodami lub niewykorzystane strychy i piwnice.

SOLOLIFT2 dodaje wartość do każdego domu i sprawia, że projekty związane z renowacją i rozbudową stają się znacznie wygodniejsze, przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnych kosztów instalacyjnych i operacyjnych oraz małych potrzeb w zakresie konserwacji.

Gama produktów SOLOLIFTskłada się z pięciu wariantów, a wszystkie z nich zostały zaprojektowane z myślą o prostym dostępie i elastyczności. WC-1 jest przeznaczony do aplikacji z przyłączem toaletowym.

Model WC-1 może obsługiwać maksymalnie 1 toaletę oraz 1 dodatkowy wlot, np. z umywalki lub bidetu.

WC-3 ma takie same funkcje jak model WC-1, ale może obsługiwać 1 toaletę plus do 3 dodatkowych wlotów, np. z prysznica, umywalki lub bidetu.

CWC-3 to smukła wersja modelu WC-3, przeznaczona do toalet zawieszonych na ścianie.

Model C-3 jest przeznaczony do zastosowań związanych z szarą wodą, bez połączenia z toaletą, np. do obsługi zmywarek.

Może obsługiwać solankę ze zmiękczaczy wody i jest odporny na gorącą wodę, w temperaturze do 90°C przez 30 minut i do 75°C w sposób ciągły.

Model D-2 jest również przeznaczony do zastosowań z szarą wodą bez połączenia z toaletą.

Jest to najbardziej kompaktowy wariant, zaprojektowany do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona, takich jak instalacje z prysznicami i umywalkami.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy