6 pytania Podstawowy

Test ECADEMY

60 - Kurs dotyczący pompy obiegowej MAGNA3

Ten test kursu zawiera 6 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 1 z 6 Podstawowy

Jak bardzo pompa MAGNA3 zmniejsza zużycie energii w porównaniu do typowych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych?

Pytanie 4 z 6 Podstawowy

W jakiej pozycji musi zawsze znajdować się głowica pompy MAGNA3?

Pytanie 5 z 6 Podstawowy

Co pokazuje wskaźnik Grundfos Eye na górze wyświetlacza pompy?

Pytanie 6 z 6 Podstawowy

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 60 - Kurs dotyczący pompy obiegowej MAGNA3

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 60 - Kurs dotyczący pompy obiegowej MAGNA3 wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Jak bardzo pompa MAGNA3 zmniejsza zużycie energii w porównaniu do typowych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych?
A: 75%
Correct
Q: Jak komunikuje się pompa MAGNA3?
A: Poprzez bezprzewodową komunikację radiową
Correct
Q: Jakie wymagania redukuje tryb sterowania FLOWADAPT?
A: Zmniejsza zapotrzebowanie na stosowanie zaworów dławiących pompy
Correct
Q: W jakiej pozycji musi zawsze znajdować się głowica pompy MAGNA3?
A: Na godz. 3:00
Correct
Q: Co pokazuje wskaźnik Grundfos Eye na górze wyświetlacza pompy?
A: Stan pompy
Correct
Q: Kiedy korzysta się z trybu sterowania ze stałym przepływem?
A: W systemach, które wymagają stałego przepływu niezależnie od strat ciśnienia