Przedstawiamy pompę obiegową MAGNA3
Wprowadzenie do pompy obiegowej MAGNA3 i tego, co oferuje.
W miarę wzrostu zapotrzebowania na wydajność operatorzy budowlani skłaniają się ku niewykorzystanemu potencjałowi ultrawydajnych pomp obiegowych.
Od ulepszonej hydrauliki i układu wirnika, do wbudowanego czujnika ciśnienia, każdy szczegół pompy MAGNA3 jest zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności, a konstrukcja przystosowana do pracy na mokro sprawia, że urządzenie jest bezobsługowe.
Pompa MAGNA3 spełnia i przekracza wymogi EuP. Może zmniejszyć zużycie energii nawet o 75% w porównaniu do typowych pomp obiegowych
i cyrkulacyjnych.
Ponadto może pracować w temperaturach do minus 10 stopni Celsjusza, co czyni ją jeszcze lepszym wyborem w przypadku chłodzenia, a także ogrzewania, recyrkulacji ciepłej wody w budynkach komercyjnych oraz w systemach gruntowych pomp ciepła lub instalacjach słonecznych.
Łatwa w instalacji i obsłudze, inteligentna pompa MAGNAposiada wbudowaną funkcję monitorowania energii cieplnej i łączności bezprzewodowej, dzięki czemu można sterować pompą ręczną za pośrednictwem Grundfos GO.
Wewnątrz znajdziesz dodatkowe wejścia i wyjścia, które mogą zaoferować zwiększoną inteligencję całego układu, a także gniazdo CIM umożliwiające pompie MAGNA3 komunikowanie się z wszelkimi systemami zarządzania budynkiem poprzez szeroką gamę magistrali, takich jak LON, BACnet, Profibus, GENIbus, MOD bus, GSM/GPRS i Ethernet.
Oprócz wbudowanej technologii AUTOADAPT dla komfortu równoważenia i wydajności, pompa MAGNA3 dodaje nowy tryb sterowania FLOWADAPT, który zmniejsza zapotrzebowanie na stosowanie zaworów dławiących pompy.
Pompy z serii MAGNA3 oferują wysokości podnoszenia do 18 metrów i natężenie przepływu do 70 metrów sześciennych na godzinę.
Dzięki ponad 150 konfiguracjom pojedynczym i bliźniaczym, z dostępnymi rozwiązaniami z żeliwa lub stali nierdzewnej, zawsze dostaniesz rozwiązanie idealnie dopasowane do danego zastosowania.
Pompa MAGNA3 została zbudowana w oparciu o 40 lat doświadczenia i została poddana ponad milionowi godzin rygorystycznych testów.
Możesz więc mieć pewność, że pompa MAGNA3 zapewni Ci taką niezawodność, jakiej można oczekiwać od marki Grundfos.