6 pytania Podstawowy

Test ECADEMY

76 - Charakterystyki pompy i instalacji

Ten test kursu zawiera 6 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 1 z 6 Podstawowy

Jak zmienia się wartość NPSH ze wzrostem wydajności pompy?

Pytanie 3 z 6 Podstawowy

Dlaczego warto nieco bardziej zgłębić tajniki profilu obciążenia?

Pytanie 6 z 6 Podstawowy

Mówiąc najprościej: jakie wielkości można odczytać z charakterystyki pompy?

Pytanie 6 z 6 Podstawowy

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 76 - Charakterystyki pompy i instalacji

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 76 - Charakterystyki pompy i instalacji wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Jak zmienia się wartość NPSH ze wzrostem wydajności pompy?
A: Również zwiększa się.
Correct
Q: Na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, dobierając pompę o zmiennej wydajności?
A: Podstawą jest jak najlepsza sprawność przy niskiej wydajności.
Correct
Q: Dlaczego warto nieco bardziej zgłębić tajniki profilu obciążenia?
A: Aby wybrać lepszą pompę.
Correct
Q: Dlaczego pompy o stałym punkcie pracy wkrótce będą tylko wspomnieniem?
A: Z powodu pomp o zmiennej prędkości, które sprawdzają się w przypadku zmiennego zapotrzebowania.
Correct
Q: Co przedstawia charakterystyka P2?
A: Zależność między poborem mocy przez pompę a jej wydajnością.
Correct
Q: Mówiąc najprościej: jakie wielkości można odczytać z charakterystyki pompy?
A: Wydajność i wysokość podnoszenia.