Co to jest charakterystyka pompy?
Dowiedz się, czym jest charakterystyka pompy, co możemy z niej odczytać i jak z niej korzystać.
Online XPath testerPełen potencjał pomp wykorzystasz wiedząc, kiedy działają one najlepiej.
Właśnie dlatego warto poznać charakterystyki pompy. W tym module zajmiemy się właśnie nimi, i przyjrzymy się, do czego one służą.
Zaczynajmy! Mówiąc najprościej, charakterystyka pompy to graficzne odwzorowanie jej osiągów.
Przybliża kilka aspektów jej pracy, dzięki czemu możesz łatwiej przekonać się, która pompa będzie najlepsza dla Twoich potrzeb. Charakterystyki pomp różnią się, a różnice pomiędzy nimi są wypadkową wielu czynników.
Może to być na przykład, moc elektryczna, a także rozmiar i kształt wirnika.
Najprościej rzecz ujmując, charakterystyka pompy pokazuje wydajności (Q) i wysokości podnoszenia pompy (H). Przepływ to objętość wody, która przepływa w układzie hydraulicznym w określonym czasie.
Wysokość podnoszenia to z kolei wysokość, na jaką pompa może wtłoczyć wodę.
Przedstawimy teraz pokrótce najważniejsze rodzaje charakterystyk pompy.
Są to: charakterystyka QH, charakterystyka ŋ, charakterystyka P2 I charakterystyka NPSH Charakterystyka QH pokazuje wysokość podnoszenia pompy przy danej wydajności.
W większości przypadków jest ona podawana w metrach. Jedną z zalet podawania wysokości podnoszenia w metrach jest to, że na tę charakterystykę nie wpływa gęstość cieczy.
W przypadku typowej charakterystyki QH dla pompy odśrodkowej, niska wydajność oznacza dużą wysokość podnoszenia i odwrotnie. Charakterystyka ŋ stanowi z kolei miarę sprawności pompy.
Jest to relacja mocy hydraulicznej dostarczanej i wykorzystywanej. Sprawność zależy od punktu pracy pompy.
To dowód na to, jak ważne jest, aby wybrać pompę o odpowiedniej wydajności.
Zyskasz wtedy gwarancję jej pracy w obszarze najwyższej sprawności.
Następna w kolejności jest charakterystyka P2. Charakterystyka mocy P2 pokazuje relacje pomiędzy pobieraną mocą i wydajnością. W przypadku większości pomp odśrodkowych wartość P2 wzrasta wraz ze wzrostem wydajności.
Mamy też w końcu charakterystykę NPSH. NPSH to nadwyżka wysokości ssania, czyli minimalne ciśnienie bezwzględne, które trzeba zapewnić po stronie ssawnej pompy.
W przeciwnym razie przyjdzie nam zmierzyć się z kawitacją. Kawitacja pojawia się wtedy, gdy w pompie powstają małe pęcherzyki pary na skutek zbyt niskiego ciśnienia.
Takie zjawisko grozi wręcz jej uszkodzeniem.
Wartość NPSH jest wyrażona w metrach i jest zależna od wydajności pompy.
Gdy wydajność wzrasta, zwiększa się wartość NPSH.
Na tym kończymy nasze podstawowe wprowadzenie do charakterystyk pompy.
Dziękujemy za obejrzenie filmu.