6 pytania Średniozaawansowany

Test ECADEMY

48 - Ogrzewanie

Ten test kursu zawiera 6 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 6 z 6 Średniozaawansowany

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 48 - Ogrzewanie

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 48 - Ogrzewanie wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Co sprawia, że zapewnianie zrównoważenia instalacji grzewczych w budynkach komercyjnych jest kłopotliwe?
A: Odległość od pompy do konsumenta końcowego oznacza możliwość występowania znacznych różnic ciśnienia, które będą zależne od przepływu.
Correct
Q: W jaki sposób pompa MAGNA3 może zapewnić optymalną kondensację?
A: Technologia FLOWLIMIT, wbudowana w pompę MAGNA3, umożliwia ustawienie przepływu maksymalnego i wyeliminowanie obszaru potencjalnego nadmiernego przepływu, aby zapewnić, że temperatura powrotu pozostanie na poziomie poniżej 57°C.
Correct
Q: Co charakteryzuje technologię FLOWLIMIT?
A: Technologia FLOWLIMIT pozwala ustawić maksymalny przepływ, dzięki czemu przepływ projektowy nie będzie nigdy przekraczany bez względu na średnicę rur i straty ciśnienia.
Correct
Q: Co powoduje brak równowagi instalacji?
A: Brak zrównoważenia instalacji jest często spowodowany utratą ciśnienia w dłuższych odcinkach rur.
Correct
Q: Dlaczego ważne jest, aby utrzymywać dokładnie określony przepływ w gazowych kotłach kondensacyjnych?
A: Jeśli przepływ jest zbyt duży, wpływa na temperaturę na powrocie i sprawia, że kondensacja spalin jest niemożliwa.
Correct
Q: Jaką dodatkową korzyść zapewnia pompa MAGNA3?
A: Niezawodne warunki kondensacji zwiększają wydajność instalacji o 10% – co z kolei oznacza bardziej ekonomiczną pracę, jak również zapewnia zmniejszenie wymaganej ilości gazu dzięki zwiększeniu efektywności.