Wprowadzenie do instalacji grzewczych w budynkach komercyjnych
Poznaj najważniejsze aspekty, jakie należy rozważyć podczas projektowania instalacji grzewczej.
Podczas projektowania instalacji HVAC ważne jest, aby spojrzeć na nią całościowo, co pozwoli maksymalnie zwiększyć jej całkowitą wydajność. Ten film stanowi wprowadzenie do niektórych spośród najważniejszych aspektów, jakie należy rozważyć podczas projektowania instalacji grzewczej.
Przyjrzymy się kosztom cyklu życia i równowadze instalacji, a na koniec zaoferujemy inteligentne rozwiązanie.
Zacznijmy od znaczenia kosztów cyklu życia instalacji grzewczej. Częstym błędem popełnianym podczas projektowania instalacji jest poświęcanie zbyt dużej uwagi na inwestycje kapitałowe oraz lekceważenie kosztów eksploatacji.
W rzeczywistości koszty eksploatacji instalacji są znacznie wyższe niż koszty inwestycji początkowej. Stosunek jeden do dwudziestu nie jest rzadkością. Innymi słowy, koszty eksploatacji za okres, powiedzmy, dwudziestu lat, będą dwadzieścia razy większe niż koszt początkowej inwestycji w tę instalację. Wyliczenie to opłaca się mieć na uwadze podczas projektowania instalacji grzewczej.
Innym aspektem, który zasługuje na uwagę, jest zrównoważenie instalacji. Wiele instalacji grzewczych jest pozbawionych zrównoważenia co zwiększa zużycie energii, a także wpływa na klimat w pomieszczeniach. Brak zrównoważenia doprowadzi do nierównego rozprowadzania ciepła w budynku i wpłynie na poziom komfortu.
Przyczyną braku zrównoważenia są często straty ciśnienia w dłuższych odcinkach rur. Projektowanie instalacji grzewczych z pompami pracującymi ze stałą prędkością może wydawać się oczywistym rozwiązaniem. Mając jednak na uwadze znaczenie całkowitych kosztów cyklu życia, pompy pracujące ze stałą prędkością są również drogim rozwiązaniem z uwagi na zużycie energii. Instalacja wymaga ponadto ponownego rozruchu co jakiś czas w celu zapewnienia właściwego zrównoważenia. Jednak można temu w pewnym stopniu zapobiec, wyznaczając kilka stref podczas projektowania instalacji, aby poprawić możliwość samodzielnego równoważenia pracy przez tę instalację.
Wejdź w świat rozwiązań MAGNA3. Inteligentna pompa cyrkulacyjna posiada szereg wbudowanych funkcji, których celem jest poprawa ogólnej wydajności instalacji grzewczych. Przyjrzyjmy się kilku z nich.
Kolej na funkcję FLOWLIMIT. Działanie funkcji FLOWLIMIT polega na umożliwianiu pompie bardzo precyzyjnego sterowania przepływem, a także eliminuje potrzebę stosowania zaworów dławiących. Ponieważ przepływ przez instalację ma tylko i wyłącznie wymagane natężenie, możliwe jest całkowite wyeliminowanie obejścia.
Rozruch nie stwarza żadnego problemu – przeprowadza się go na pompie lub za pomocą ręcznego urządzenia sterowniczego z aplikacją Grundfos GO.
Przejdźmy teraz do funkcji AUTOADAPT, która automatycznie dostosowuje prędkość pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania.
Obok znajduje się licznik zużycia energii, który pozwala sprawdzać, gdzie jest ona zużywana. W ten sposób można zoptymalizować pracę systemu, tak aby zmniejszyć łączne zużycie energii.
Ponadto model MAGNA3 obsługuje wszystkie powszechnie stosowane protokoły systemów zarządzania budynkami.
Na zakończenie spójrzmy na potencjał, jaki tkwi w starannie opracowanym projekcie instalacji grzewczej. Znaczna część całkowitego zużycia energii w budynkach komercyjnych pochodzi z obiegu wody grzewczej. Jak już widzieliśmy, zrównoważona instalacja jest znacznie bardziej energooszczędna i efektywna kosztowo, ale należy również zwracać uwagę na straty energii. Nie jest rzadkością, że straty energii w obiegu wody grzewczej w budynkach komercyjnych wynoszą 50-90%. To ogromny potencjał do oszczędzania energii.
A więc podsumujmy:
• Skup się na kosztach cyklu życia, a nie tylko inwestycji początkowej
• Pamiętaj o znaczeniu równowagi instalacji
• MAGNA3 ma na celu poprawę ogólnej wydajności instalacji grzewczych