Referencja: Jak pompa Grundfos SQ okazała się idealną pompą zamienną

Dowiedz się, jakie korzyści zyskała amerykańska firma wiertnicza, zastępując konwencjonalną pompę głębinową pompą głębinową Grundfos SQ i dowiedz się, w których zastosowaniach pompa SQ/SQE jest idealnym rozwiązaniem.

Jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę gruntową, pompy głębinowe Grundfos SQ są właściwym wyborem.

W pierwszej części tego zadania skupimy się na konkretnym przypadku amerykańskiej firmy, Partridge Well Drilling, która zastąpiła konwencjonalną pompę 4” pompą głębinową SQ 3”. Pod koniec zadania przedstawimy inne przypadki, w których dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie pomp głębinowych Grundfos.

Na razie jednak zwróćmy uwagę na referencję z Ameryki.

Dzisiaj jesteśmy na nowym placu budowy, gdzie zamontowano 4-calową pompę głębinową w 4-calowej studni artezyjskiej.

Właściciele nie byli zadowoleni z osiągów, więc przeprowadziliśmy kilka analiz i postanowiliśmy zastosować 3-calową pompę głębinową Grundfos SQ.

Takie rozwiązanie zapewni kilka korzyści: zaopatrzenie w wodę domu, a także  systemu nawadniania posiadłości.

Jest wiele uwarunkowań, które bierzemy pod uwagę, zanim pojawimy się na miejscu, aby upewnić się, że zapewnimy możliwie najlepsze rozwiązanie dla naszego klienta: konstrukcja studni, zapotrzebowanie klienta na wodę oraz ciśnienie, którego oczekuje klient.

Pompa Grundfos SQ może być wykorzystana do dowolnego zastosowania związanego z zaopatrzeniem w wodę gruntową.

Czy są to budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, systemy nawadniania obszarów rolniczych, w zakresie wydajności pompy, która zasadniczo wynosi od 1 do 9 m3/godz., pompa SQ spełni swoje zadanie.

Pompa SQ ma wiele zalet w porównaniu do tradycyjnej pompy 4-calowej.

Zastosowanie elektronicznego sterowania silnika z magnesami trwałymi.

Silnik pracuje przy 10 700 obr./min.

Dzięki temu można używać wirników o mniejszej średnicy i nadal zapewniać ciśnienie wody i wydajność, której potrzebujemy przy użyciu pompy 3-calowej, osiągającej wydajność tradycyjnej pompy 4-calowej.

Ponadto w pompie wbudowano elektroniczne zabezpieczenie silnika, aby chronić go przed zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem zasilania, przeciążeniem i pracą na sucho.

Takie rozwiązanie umożliwia również stosowanie łagodnego rozruchu silnika, a więc powolnego zwiększania jego prędkości obrotowej po podaniu zasilania.

Przekłada się to na niższy pobór prądu przez silnik, co pozwala na stosowanie kabla zasilającego o mniejszej średnicy niż dla pompy 4-calowej o tej samej mocy.

Ponieważ masa pompy 3-calowej jest niższa od pompy 4-calowej, do zainstalowania pompy SQ można użyć nieco cieńszej linki do opuszczania pompy do studni.

Na ogół montaż pompy SQ jest tańszy, i stosując tę pompę można uzyskać znaczne korzyści finansowe.

Dzisiaj wyciągnęliśmy 4-calową pompę głębinową ze studni, a następnie zastąpiliśmy ją 3-calową pompą SQ.

Cała operacja zajęła około godziny, może nawet nieco mniej.

Niemniej uważamy, że takie rozwiązanie będzie odpowiednie dla właściciela tego domu.

Jest wiele powodów dających satysfakcję z przekonania klientów do wyboru naszych produktów.

Montaż jest bardzo łatwy, więc koszty klienta są utrzymywane na niskim poziomie.

Kolejnym powodem wyboru SQ jest jakość produktu.

SQ to wytrzymała pompa, którą nasi klienci będą mogli cieszyć się przez wiele lat.

Koszty serwisowania jak i koszty całkowite posiadania urządzenia są stosunkowo niewielkie.

Ponadto jest to pompa, która sprawdza się naprawdę dobrze w wielu różnych zastosowaniach.

Zatem, jak wykazano powyżej, zastosowanie pomp głębinowych Grundfos SQ do zaopatrzenia w wodę domów mieszkalnych niesie ze sobą mnóstwo korzyści – zarówno dla instalatora, jak i dla właściciela domu.

Ale dostarczanie wody do domu nie jest jednym zastosowaniem, w którym pompa SQ się sprawdza. 

W drugiej części tego zadania przedstawimy wiele innych zastosowań, w których pompa SQ sprawdzi się idealnie.

Jak właśnie przekonaliśmy się, pompy można użyć do zaopatrzenia w wodę domów mieszkalnych.

Wraz z nawadnianiem są to dwa najpopularniejsze zastosowania.

Można jednak stosować pompę również do obniżenia poziomu wód gruntowych.

W tym celu stosuje się je często na placu budowy przy wznoszeniu konstrukcji, jeśli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki.

W każdym przypadku pompa SQ pomaga w zapewnieniu suchej powierzchni ziemi wokół placu budowy.

Następnym zastosowaniem jest użycie pompy w systemach „ATES” – systemach magazynowania energii cieplnej z warstw wodonośnych.

Krótko mówiąc, system ATES jest wykorzystywany do chłodzenia i ogrzewania gospodarstw domowych poprzez wymuszanie obiegu wód gruntowych.

Pompa SQ może również pompować wodę o właściwościach agresywnych, np. wodę słoną o stężeniu do 2000 części na milion w temperaturze +5 stopni Celsjusza, a także do 1100 części na milion w temperaturze +20 stopni Celsjusza.

Takie stężenie sprawia, że woda jest bardzo agresywna dla materiałów pompy.

Aby zapobiec korozji, zaleca się zastosowanie bardziej odpornych na korozję pomp SQ-N lub pomp SQE-N.

Wreszcie, pompy SQ mogą być stosowane do odwadniania i kontrolowania poziomu wody zanieczyszczonej.

Wersja SQE-NE została zaprojektowana do tego typu zastosowań, ze specjalnymi gumowymi uszczelnieniami i materiałami wirnika.

Przedstawiliśmy wszystkie zastosowania, w których można użyć pompy głębinowej Grundfos SQ.

Podsumujmy, czego dowiedzieliśmy się w tym zadaniu. Przede wszystkim pompa jest wyposażona w układ zabezpieczenia silnika w celu jego ochrony przed zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem, a także nadmiernym obciążeniem i suchobiegiem.

Wbudowana przetwornica zapewnia również łagodny rozruch pompy.

Montaż pompy jest łatwy, szybki i tani.

Pompa pasuje zarówno do odwiertów 3-calowych, jak i do większych studni.

Jest to wytrzymała pompa o wysokiej jakości gwarantująca niskie koszty serwisowania i dużą niezawodność.

Ponadto pompy głębinowe Grundfos SQ mogą zostać wykorzystane m.in. do :

– Zaopatrzenia w wodę domów mieszkalnych

– Nawadniania

– Obniżania poziomu wód gruntowych

– Systemów ATES: magazynowania energii cieplnej warstw wodonośnych

– Pompowania wody agresywnej

– Odprowadzania wody zanieczyszczonej... co po raz kolejny wykazuje na elastyczność i wszechstronność pomp SQ.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 7
Długość kursu
Długość kursu: 40 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany