6 pytania Podstawowy

Test ECADEMY

44 - Pełna kontrola i równoważenie systemu dzięki pompie ALPHA3

Ten test kursu zawiera 6 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 2 z 6 Podstawowy

Tryb Bluetooth pozwala na bezpośrednią łączność pompy Alpha3 ze smartfonem. Czy można zwiększyć zakres tej łączności dwukierunkowej?

Pytanie 5 z 6 Podstawowy

Ile z sześciu rodzajów regulacji pozwala określić konkretny punkt nastawy dla pracy pompy?

Pytanie 6 z 6 Podstawowy

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 44 - Pełna kontrola i równoważenie systemu dzięki pompie ALPHA3

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 44 - Pełna kontrola i równoważenie systemu dzięki pompie ALPHA3 wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Czy aplikacja Grundfos GO Remote została zaprojektowana specjalnie z myślą o modelu Alpha3?
A: Nie, to sprawdzona metoda zarządzania wszystkimi pompami typu E-pumps firmy Grundfos.
Correct
Q: Tryb Bluetooth pozwala na bezpośrednią łączność pompy Alpha3 ze smartfonem. Czy można zwiększyć zakres tej łączności dwukierunkowej?
A: Tak, nadal można korzystać z czytnika Alpha Reader.
Correct
Q: Jak zresetować pompę po awarii?
A: W aplikacji lub naciskając przycisk zasilania/ w interfejsie pompy.
Correct
Q: Co wyróżnia kompaktową pompę Alpha3?
A: Tryb łączności Bluetooth wbudowany w pompę.
Correct
Q: Ile z sześciu rodzajów regulacji pozwala określić konkretny punkt nastawy dla pracy pompy?
A: Trzy
Correct
Q: Model Alpha3 jest już liderem w zakresie efekywności energetycznej. Jak tryb harmonogramu aplikacji GO Remote przyczynia się do jej zwiększenia?
A: Określa pracę pompy w zdefiniowanych okresach czasu, zgodnie z dziennym harmonogramem.