Prezentacja pompy obiegowej Alpha3

Dowiedz się, jak wbudowane połączenie Bluetooth wyróżnia model Alpha3 spośród innych pomp obiegowych firmy Grundfos i zobacz aplikacje, których można użyć w połączeniu z tą pompą. W tym kursie poświęconym pompie ALPHA3 wspominamy o aplikacji Grundfos GO Remote. Aplikacja zmieniła nazwę na Grundfos GO, ale jej funkcje pozostały niezmienione. Aplikacji GO Balance nie dotknęły żadne zmiany.

Alpha3 to pierwsza kompaktowa pompa cyrkulacyjna z wbudowaną łącznością Bluetooth, która pozwala na bezpośrednie korzystanie z aplikacji Grundfos GO Remote i GO Balance. Aplikacje te ułatwiają pracę systemu z pompą.

W tej części znajdziesz krótkie omówienie pompy Alpha3.

Zademonstrujemy aplikacje, których można używać razem z urządzeniem i pokażemy, dlaczego model Alpha3 wyróżnia się spośród innych pomp obiegowych firmy Grundfos.

Najpierw przyjrzyjmy się aplikacjom. Pompa Alpha3 może być używana zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej.

Jest stosowana między innymi w systemach ogrzewania podłogowego, grzejnikowego i systemach chłodzenia  z cieczami o temperaturze od 2 do 100°C.

W szczególności pompa Alpha3 nadaje się do systemów grzewczych, które wymagają równoważenia i konkretnych punktów nastaw.

Zobaczmy, jak model Alpha3 odróżnia się od innych kompaktowych pomp cyrkulacyjnych firmy Grundfos.

Pompa Alpha3 posiada prosty i czytelny interfejs, który zawiera informacje o zużyciu energii, przepływie oraz aktualnym rodzaju regulacji.

Rodzaje regulacji posiadają intuicyjne ikony, które oznaczają odpowiednio tryb grzejnikowy  ogrzewania podłogowego oraz inny tryb wybrany przez użytkownika. Ten ostatni pozwala samodzielnie ustalić kształt krzywej dla pompy.

Alarmy i ostrzeżenia pojawiają się pod postacią czerwonego wykrzyknika.

Konfiguracja i monitorowanie urządzenia jest znacznie łatwiejsze z poziomu smartfonu, za pomocą aplikacji Grundfos GO Remote. To sprawdzona metoda sterowania pompami firmy Grundfos.

Wszystkie potrzebne informacje i funkcje sterowania są dostępne w aplikacji GO Remote. Nie potrzeba korzystać z interfejsu samej pompy, aby korzystać z ustawień.

Aplikacja GO Remote pozwala zmieniać ustawienia pompy za pomocą smartfonu i wyświetlać szczegółowe informacje na temat stanu urządzenia. Pokazuje również ostrzeżenia i alarmy.

Wbudowany moduł łączności Bluetooth sprawia, że można równoważyć system ogrzewania grzejnikowego lub ogrzewania podłogowego za pomocą aplikacji GO Balance na smartfonie. Nie trzeba korzystać z modułu Alpha Reader.

Tym niemniej moduł jest przydatny, jeżeli konieczne będzie zwiększenie zasięgu łączności dwukierunkowej.

Jeżeli potrzebujesz raportu do dokumentacji systemu z twoją pompą lub równoważenia, możesz go wygenerować w aplikacji GO Remote lub GO Balance.

Alpha3 bazuje na tej samej solidnej i niezawodnej konstrukcji, tak jak w poprzednich modelach.

Ustawiając zegar czasu rzeczywistego pompy Alpha3, sprawimy, że będzie ona działać zgodnie z tygodniowym harmonogramem.

Istnieje również możliwość aktualizacji oprogramowania pompy za pomocą aplikacji GO Remote, co pozwala m.in. na dodawanie kolejnych funkcji zwiększających wydajność. 

Podsumowując, pompa Alpha3 to:
• Pompa do różnych zastosowań w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w systemach ogrzewania i chłodzenia, oraz w specyficznych rozwiązaniach, które wymagają równoważenia systemu oraz ustawienia konkretnych ustawień.

• Wbudowana łączność Bluetooth do łatwego zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfonu.

• Konfiguracja, alarmy, ostrzeżenia i raporty za pośrednictwem aplikacji GO Remote.

• Proste równoważenie hydrauliczne bezpośrednio za pomocą pompy z poziomu aplikacji GO Balance, bez konieczności używania jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy