Studium przypadku

Optymalizacja sieci ciepłowniczych dzięki inteligentnemu sterownikowi MIXIT

Firma Envases Europe A/S w Odense (Dania) produkuje puszki dla sektora spożywczego i branży napojowej. Główne budynki zakładu powstały w 1950 roku. Instalacja obejmowała trzy kotły grzewcze i jeden kocioł ciepłej wody zasilany gazem. W 2020 roku firma postanowiła wyłączyć kotły i podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Możemy teraz kontrolować nasz system grzewczy w najdrobniejszych szczegółach
Daniel Bagger, kierownik zakładu, Envases Europe A/S

Dodatkowo firma Envases chciała ponownie wykorzystać ciepło wytwarzane w toku produkcji. Zamontowano dodatkową linię drukarską, która, wraz z innymi liniami produkcyjnymi, generowała więcej ciepła niż firma Envases mogła wykorzystać w swoim zakładzie o powierzchni 100 000 metrów kwadratowych. Dlatego firma zainstalowała system odzysku ciepła. Wszelkie dodatkowe, niewykorzystane ciepło z procesu produkcji byłoby wysyłane z powrotem do ciepłowni i mogliby z niego korzystać mieszkańcy Odense.

„Musieliśmy przyznać, że ogrzewanie gazowe gorącą wodą o temperaturze 140 stopni Celsjusza w naszych systemach rurowych nie było zbyt nowoczesnym rozwiązaniem”, mówi Henrik Knudsen, kierownik zakładu i kierownik ds. konserwacji w firmie Envases Europe. „Biorąc pod uwagę, że Odense ma szczególnie dobrze utrzymaną ciepłownię, pójście tą drogą było dla nas czymś naturalnym”.


Rozwiązanie

Potrzeba kontroli ciepła wzrastała wraz z ogrzewaniem zdalaczynnym i odzyskiem ciepła. Systemy i strefy grzewcze mają różne wymagania dotyczące przepływu i temperatury. Sterowanie przepływem i temperaturą dla każdego typu strefy budynku odbywa się za pomocą pętli mieszającej, obejmującej pompę, zawory oraz czujniki.

„Zdaliśmy sobie sprawę, że wszystkie nasze pętle mieszające były już stare”, mówi Henrik Knudsen. „Potrzebowaliśmy nowoczesnego rozwiązania, i tak oto znaleźliśmy MIXIT. MIXIT to urządzenie, które może sterować pętlą mieszającą w zupełnie inny niż dotychczas sposób. Wcześniej sterowanie takimi urządzeniami odbywało się ręcznie na terenie całego zakładu. Teraz mamy inteligentne sterowanie, które jest połączone z naszym zautomatyzowanym systemem zarządzania budynkiem za pośrednictwem wbudowanych magistrali fieldbus w MIXIT, dostarczając dane i umożliwiając obsługę zarówno z poziomu pompy MAGNA3, jak i urządzenia MIXIT. Dzięki temu możemy kontrolować i optymalizować wszystkie pętle mieszające w halach produkcyjnych, magazynach i pomieszczeniach biurowych. Z racji tego, iż nie trzeba sterować tym rozwiązaniem ręcznie, możemy zaoszczędzić na personelu”.

Urządzenia MIXIT przejmują kontrolę na podstawie wartości zdefiniowanych przez użytkowników. Można zatem wykorzystać pełen potencjał instalacji grzewczych.

„Z jednej strony zintegrowaliśmy MIXIT z naszym całym systemem zarządzania budynkiem”, mówi nadzorca obiektu, Daniel Bagger. Jak zaznacza, z drugiej strony warto zauważyć, iż MIXIT można też konfigurować za pośrednictwem aplikacji Grundfos GoRemote. Jest to szczególnie przydatne wówczas, gdy pętle mieszające są zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach, na przykład zwisając z wysokiego sufitu lub drabiny itp. „Nasi technicy często korzystają z rozwiązania GoRemote. Dzięki temu nie muszą już osobiście kontrolować każdej pętli mieszającej. Wystarczy bowiem być w zasięgu połączenia Bluetooth. Następnie należy połączyć się z MIXIT za pomocą smartfona i dokonać odpowiednich ustawień”.

„Odkąd zyskaliśmy bezpośrednie połączenie z miejską siecią ciepłowniczą, przykładamy ogromną wagę do przepływu, a zwłaszcza do temperatury powrotu, która ma wpływ na nasze rachunki z zakładu ciepłowniczego”, mówi Daniel Bagger. „Oznacza to także, że w sytuacji, gdy w naszym zakładzie jest kilka stref, w których występują niskie temperatury wody powrotnej, możemy zaprogramować tam wbudowane ograniczniki, dzięki czemu MIXIT jest w stanie sterować chłodzeniem w temperaturach z zakresu od 30 do 35 stopni Celsjusza. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego rozwiązania, ponieważ oznacza to, iż możemy kontrolować system nawet w najdrobniejszych szczegółach”.

Dwie niedawno zainstalowane pętle mieszające z urządzeniami Grundfos MIXIT i MAGNA3 w firmie Envases.


Rezultat

Wysoki, czerwony komin firmy Envases to już przeszłość. „Z całą pewnością był to jeden z symboli Odense”, przyznaje Daniel Bagger. „Skończyła się już jednak pewna epoka. Kotły gazowe to przeżytek. Koniec z emisją szkodliwych gazów do atmosfery. Teraz pora na ogrzewanie zdalaczynne. Postawiliśmy na ekologiczne rozwiązania. Możemy iść nawet o krok dalej. Przyszłość z rozwiązaniem MIXIT rysuje się w naprawdę kolorowych barwach”.

Urządzenia MIXIT pozwalają firmie Envases Europe odzyskać 23 gigawatogodziny energii rocznie, co odpowiada ilości ciepła wykorzystywanej w skali roku przez 1300 duńskich gospodarstw domowych. Za sprawą systemu odzysku ciepła firma oszczędza również 14 GWh, co przekłada się na emisję niemal 3000 ton dwutlenku węgla rocznie.

W przypadku całej instalacji ogrzewania zdalaczynnego i systemu odzysku ciepła wraz z 35 urządzeniami MIXIT, kilkoma nowymi pompami Magna3, szafami elektrycznymi i pozostałym sprzętem oczekiwany okres zwrotu inwestycji wynosi 1,5 roku.

„Jestem naprawdę dumny z tego, że możemy w pełni spożytkować ciepło resztkowe, a nie marnujemy go, emitując do atmosfery”, przyznaje Henrik Knudsen. „Udało nam się zrealizować ten projekt w bardzo krótkim czasie, przy wykorzystaniu niewielkiej ilości zasobów. Uczestniczyły w nim zaledwie trzy osoby oraz firma doradcza odpowiedzialna za obliczenie oszczędności energii. Tak sprawne działanie to zawsze powód do zadowolenia”.

Instalacja urządzenia MIXIT przy wykorzystaniu pompy obiegowej MAGNA3 do systemu HVAC Envases.


Co dostarczyła firma Grundfos?

Firma Grundfos dostarczyła 35 urządzeń MIXIT do systemu grzewczego firmy Envases. Rozwiązanie MIXIT całkowicie zmienia koncepcję tradycyjnej pętli mieszającej. Urządzenie typu all-in-one współpracuje z pompą obiegową (w przypadku firmy Envases Grundfos MAGNA3), zapewniając kompleksowe rozwiązanie. Dowiedz się więcej o Grundfos MIXIT.  

 

Inne powiązane referencje

Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.