5 - Højeffektive vandbaserede anlæg

På dette kursus om højeffektive vandbaserede anlæg lærer du om fordelene ved at bruge vand i varme- eller køleanlæg i stedet for luft: reducerede driftsomkostninger, forbedret indeklima og forbedret tilfredshed blandt kontorpersonale.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels
Dette kurset er en del av et læringsspor
Dette kurset er en del av en Oppvarming i næringsbygg

Kursoversikt

00:06:06

Sådan imødekommer vandbaserede anlæg bygningsejernes udfordringer

På dette modul lærer du om udfordringerne ved køle- og varmeanlæg i bygninger, og hvordan vandbaserede anlæg er bedre og mere effektive til at håndtere disse udfordringer end luftbaserede anlæg.

00:05:16

Principperne bag et vandbaseret anlæg

I dette modul lærer du om de grundlæggende fysiske teorier bag vandbaseret opvarmning og køling, og hvordan vandets høje energitæthed gør det meget effektivt til energitransport og -distribution. Vi viser også et praktisk eksempel på et vandbaseret anlæg, som illustrerer de mange fordele.

00:03:33

Kvantificering af øget produktivitet gennem forbedret indeklima

I dette modul bliver du guidet gennem en beregning, der viser effekten og værdien af et forbedret indeklima, hvor lufttemperaturen optimeres ved at sænke temperaturer over 24 °C og hæve temperaturer under 20 °C.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært