6 spørsmål Middels

ECADEMY test

5 - Højeffektive vandbaserede anlæg

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Middels

Hvor meget energi kan man spare ved at bruge et vandbaseret anlæg frem for et luftbaseret anlæg?

Spørsmål 4 av 6 Middels

I et køleanlæg vil en stor overflade med en lavere temperatur end de andre overflader i et rum …

Spørsmål 6 av 6 Middels

Hvor mange gange er vands varmekapacitet større end lufts?

Spørsmål 6 av 6 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 5 - Højeffektive vandbaserede anlæg

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 5 - Højeffektive vandbaserede anlæg testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvor meget energi kan man spare ved at bruge et vandbaseret anlæg frem for et luftbaseret anlæg?
A: Op til 35 %
Correct
Q: Hvad betyder vandets større energikapacitet?
A: Vandbaserede anlæg bruger meget mindre energi til energitransport end luftbaserede anlæg
Correct
Q: Hvad kendetegner vandbaserede anlæg til opvarmning eller køling?
A: Reducerede omkostninger til energifordeling; mindre pladskrævende
Correct
Q: I et køleanlæg vil en stor overflade med en lavere temperatur end de andre overflader i et rum …
A: … optage mere stråling, end den udsender
Correct
Q: Hvad kendetegner luftbaserede anlæg til opvarmning eller køling?
A: De er afhængige af store luftmængder til energitransport, ofte ved høje lufthastigheder
Correct
Q: Hvor mange gange er vands varmekapacitet større end lufts?
A: 4,2