Sådan imødekommer vandbaserede anlæg bygningsejernes udfordringer

På dette modul lærer du om udfordringerne ved køle- og varmeanlæg i bygninger, og hvordan vandbaserede anlæg er bedre og mere effektive til at håndtere disse udfordringer end luftbaserede anlæg.

Et vandbaseret, eller strålebaseret, køle- eller varmeanlæg, bruger vand som kølemiddel i stedet for luft. Det kan give mange fordele. 

I dette modul ser vi på: 

  • udfordringerne ved køle- og varmeanlæg i bygninger
  • hvordan vandbaserede anlæg eller stråleanlæg løser disse udfordringer, og
  • hvordan ejeren kan nyde godt af merværdien af højeffektive, vandbaserede anlæg sammenlignet med luftbaserede anlæg.

Lad os begynde med udfordringerne for bygningsejerne.

De typiske anlægsproblemer eller -udfordringer for bygningsejerne kan være dårligt indeklima, som medfører: 

  • nedsat produktivitet og problemer med at overholde lovgivningen og
  • andre krav til indeklimaet. 

Kravene bliver mere og mere omfattende. For eksempel i forhold til FN's verdensmål. Især mål 13 – Klimaindsats. Og til reduktion af CO₂-udledningen. Udfordringer i forbindelse med indeklimaet skyldes ofte, at man bruger luftbaserede ventilationsanlæg til koldt vand eller opvarmning, hvilket kan forringe indeklimaet og brugertilfredsheden. 

Luftbaserede HVAC-anlæg til opvarmning eller køling bruger store luftmængder til at transportere og fordele energi. Og det kræver ofte høje lufthastigheder at sikre tilstrækkelig opvarmning eller køling af en bygning eller et lokale. 

For brugerne af bygningen kan det medføre: 

  • høje støjniveauer fra de øgede luftmængder og -hastigheder, 
  • mindre tilfredshed og dårligt arbejdsmiljø, hvilket igen kan føre til reduceret produktivitet. 

Vandbaserede anlæg eller stråleanlæg bruger derimod den høje energitæthed i vand til at transportere køling eller varme i små rørledninger. Det forbedrer også pladsudnyttelsen i bygningen. Lad os se nærmere på, hvordan et vandbaseret anlæg fungerer. 

Vandbaserede anlæg kræver flere rør og færre kanaler og dermed: 

  • reducerede luftmængder, 
  • mindre luftcirkulationsudstyr, 
  • mindre luftkanaler og lavere omkostninger til energidistribution. 

Og ikke nok med det. Der er en række afledte fordele ved det vandbaserede anlæg, som er lige så vigtige. Med et vandbaseret anlæg får brugerne af bygningen et bedre indeklima sammenlignet med bygninger med mekanisk luftcirkulation. Det er der et par grunde til. 

Ved mekanisk luftcirkulation oplever brugerne ofte følgende problemer: 

  • for lave eller for høje indblæsningstemperaturer, 
  • høj indblæsningshastighed, 
  • kuldenedfald, 
  • et støjende indeklima med træk og 
  • nedsat produktivitet blandt bygningens brugere. 

Bygninger med vandbaserede anlæg bruger meget mindre luftmængder. Det betyder, at: 

  • de anvendte lufthastigheder er lavere, 
  • der er mindre træk, 
  • og der er mindre støj,
  • resultatet er et bedre indeklima og større produktivitet. 

I forhold til overholdelse af lovgivningen risikerer bygningsejeren: 

  • sagsanlæg, hvis kravene til indeklimaet og lovgivningen ikke overholdes, 
  • at skulle bruge ekstra tid på at løse problemer med indeklimaet i designprocessen og 
  • at skulle bruge mere tid på fejlfinding ved problemer med indeklimaet, når bygningen er i drift. 

Oven i købet er der risiko for op til 50 % overforbrug af energi til opvarmning eller køling af en bygning, der bruger et luftbaseret anlæg sammenlignet med de mere effektive vandbaserede anlæg. 

Vi har fortalt, hvordan vandbaserede anlæg udnytter vandets høje energitæthed til at transportere koldt vand eller varme i små rørledninger, Det forbedrer også pladsudnyttelsen i bygningen. 

Så et vandbaseret anlæg til køling af lofter og gulve sikrer effektiv, pålidelig og omkostningseffektiv drift. Lad os opsummere fordelene ved vandbaserede anlæg. For det første elimineres støj, kuldenedfald og træk i stor udstrækning fra arbejdspladsen, fordi luftmængderne kan reduceres markant. 

For det andet gør et vandbaseret anlæg det muligt at øge brugen af bæredygtige højtemperatur-energikilder til køling og bæredygtige lavtemperatur-energikilder til opvarmning for at sikre, at fremtidige lovgivningsmæssige krav er opfyldt. 

For det tredje giver vandbaserede anlæg en bred vifte af fordele i forhold til bygningens HVAC-anlæg: 

  • markant reducerede omkostninger til energidistribution, 
  • markant reducerede anlægsomkostninger til ventilationsanlæg, 
  • reduceret pladsbehov på grund af færre ventilationskanaler, 
  • reduceret tidsforbrug på indeklima, når bygningen er i drift, og 
  • øget slutbrugertilfredshed og produktivitet.

Faktisk kan du spare op til inden for en kort tidshorisont med et vandbaseret anlæg og samtidig opnå en kortere tilbagebetalingstid sammenlignet med luftbaserede anlæg.

Grundlæggende reducerer vandbaserede anlæg energiforbruget markant og giver en kortere tilbagebetalingstid. 

Vandbaserede anlæg giver også et bedre indeklima for brugerne af bygningen. Endelig, efterhånden som de lovgivningsmæssige krav øges, for eksempel i forhold til mål 13 og til reduktion af CO₂-udledningen, giver det god mening at investere i et højeffektivt vandbaseret anlæg, som kan bruge bæredygtige højtemperatur-energikilder til køling bæredygtige lavtemperatur-energikilder til opvarmning.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels