Статья

Интеллектуальное управление инженерными системами здания с меньшими затратами на электроэнергию

Рост городов по всему миру — одна из причин значительного объёма энергопотребления. Меньше чем за 20 лет вдвое увеличился расход электроэнергии на охлаждение помещений. Тем временем, энерго- и водопотребление взаимосвязаны. На сегодняшний день на насосы приходится огромная доля всей потребляемой в мире электроэнергии, но благодаря энергоэффективным насосным системам этот показатель можно существенно сократить.

Высокий уровень энергопотребления является одной из основных причин изменения климата. В одних регионах это приводит к суровым засухам, в других — повышает количество атмосферных осадков на 30%, что приводит к сильным наводнениям, а также повышению уровня сточных и морских вод, загрязняющих грунтовые воды и влияющих на качество воды в целом. От последствий наводнений страдают примерно 250 миллионов человек в мире, ежегодно объём убытков составляет 40 миллиардов долларов США.

Сейчас существует множество интеллектуальных решений в области водоснабжения и водоотведения, но они реализуются не с такой скоростью, как технологии использования ветровой и солнечной энергии в энергетической отрасли. Следовательно, для борьбы с изменениями климата, например, в коммерческих зданиях необходимо предусмотреть энергоэффективные решения для рационального водопотребления.

Факты

Атмосферные выбросы и изменение климата

Производство энергии — причина 80% выбросов CO2 в атмосферу, из-за которых в основном изменяется климат.

Источник: Конференция ООН по водным ресурсам

Энергопотребление

С 2000 года расход электроэнергии на охлаждение помещений увеличился почти вдвое

Источник: Международное энергетическое агентство, 2018 г.

Насосы и энергопотребление

На сегодняшний день на насосы приходится огромная доля потребляемой в мире электроэнергии.

Источник: Европейский союз, рабочий документ персонала Комиссии.

Внедрение решений для достижения цели и больших результатов

Интеллектуальные решения уже существуют и готовы к реализации. Эти решения могут послужить на благо всего человечества и Земли, на которой мы живем. В стремлении сократить объём потребления энергии и воды, а также повысить эффективность, многие клиенты и города смогли внести значительные изменения и добиться больших результатов.

Замена насосного оборудования помогла жителям Дубая сэкономить до 80% электроэнергии

А началось всё с жалоб жильцов, благодаря которым удалось решить сразу две задачи: отремонтировать здание и достичь поставленной государством цели по повышению эффективности энергопотребления. Помимо стремления к снижению затрат на электроэнергию, компания Grundfos внедрила современное оборудование, которое окупило само себя.

Модернизация насосов как залог эффективности в условиях растущего города

В китайском городе Цюцзян водоснабжение традиционно осуществлялось по безнапорному трубопроводу, но урбанизация поставила перед жителями новую задачу. То, что начиналось как проект по повышению КПД насосного оборудования, дало свои результаты в виде экономии энергии до 33 % и обеспечения надежного водоснабжение.

Насосная станция решила проблему затоплений в Семаранге

Благодаря сотрудникам Grundfos было создано надёжное уникальное решение, защищающее население города Семаранг от наводнений в центральной части города. Узнайте о том, как с помощью насосной станции от Grundfos удалось решить эту проблему.

Хотите узнать больше?

Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, мы должны действовать сейчас. Пройдите по ссылкам ниже, чтобы получить дополнительную информацию, в том числе, о современных решениях для различных отраслей промышленности и производств, а также об «интеллектуальных» насосах Grundfos.