기사
혁신적인 디지털 솔루션을 통해 지속 가능성 실현
혁신은 항상 그런포스의 핵심이었습니다. 수년 동안 그런포스는 HVAC 및 워터 시스템의 접근 방식을 재고해 왔으며 현재 최고 효율에 가까운 펌프를 보유하고 있습니다.
하지만 디지털화를 수용하고 지능적이고 연결된 솔루션으로 전환함으로써 더 발전할 여지가 있습니다.
연결성은 모든 디지털화의 원동력
디지털화의 진정한 잠재력을 발휘하고 운영 전반에 걸쳐 지속 가능성을 향상시키려면 장치를 연결해야 합니다. 그래서 그런포스는 정속 펌프를 단계적으로 폐지하고 e-펌프로 전환하는 데 중점을 두도록 제품 전략을 변경하고 있습니다.
그런포스는 자사 솔루션을 뛰어넘는 연결성을 추구하고 있습니다. 혼자의 힘으로는 세계의 물과 기후 문제를 해결할 수 없기 때문입니다. 그런포스는 혁신적인 고객별 솔루션을 개발하기 위해 적절한 파트너와 협력해야 합니다.
그렇기 때문에 다양한 개발 단계에서 고객을 참여시키는 것이 혁신 프로세스의 중요한 부분입니다.
에너지 절약을 실현할 수 있는 데이터
효율적인 새 어플라이언스와 함께 설치될 때, 홈 및 건물 에너지 관리 시스템 개조는 20%에서 30%의 에너지를 절약할 수 있습니다. 본질적으로, 데이터가 많을수록 더 많은 것을 더 효과적으로 분석할 수 있습니다.
그런포스는 함께 통신하면서 실시간으로 소비를 최적화하는 고효율 펌프, 스마트 컨트롤 및 디지털 플랫폼을 결합하여 시스템을 전체적으로 관리해야 한다고 믿습니다.
동영상을 시청하면서 상업용 건물의 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 될 수 있는 혁신적인 디지털 솔루션을 개발하기 위해 그런포스가 어떤 노력을 기울이고 있는지 알아보십시오.