기사

지속 가능성은 고품질의 신뢰할 수 있는 솔루션에 달려 있음

그런포스는 상업용 건물에 에너지 효율적인 HVAC 및 수도 설비를 설치하는 데 있어 최고의 파트너가 되겠다는 확고한 의지가 있습니다. 확고한 글로벌 산업 선도업체로서 그런포스는 에너지 효율을 높이는 데 주도적인 역할을 하고 있으며, 이러한 책임을 진지하게 받아들이고 있습니다. 

이것의 핵심은 고품질의 신뢰할 수 있는 솔루션을 개발하는 것입니다. 솔루션의 품질이 떨어지면 오래 사용할 수 없기 때문입니다. 그리고 신뢰할 수 있는 시스템 없이는 안전하고 편안한 삶을 보장할 수 없습니다.

품질이 높으면 교체 횟수가 적어짐

품질을 통한 신뢰성을 보장하기 위해 그런포스는 높은 내구성 덕분에 오래 사용 가능한 고성능 제품을 만듭니다. 덕분에 새로운 기술 개발로 인해 필요할 때만 교체 계획을 수립하면 됩니다.

또한 그런포스는 순수 펌프 접근 방식에서 벗어나 사전 제작 및 모듈 시스템에 초점을 맞추는 방향으로 전환하고 있습니다. 이는 품질, 신뢰성 및 효율성을 높이기 위한 핵심 원동력입니다. 모든 것을 단일 공급업체에서 제공하기 때문입니다.

공장 생산성은 기존 현장의 40%에 비해 훨씬 더 높은 80%에 달합니다.

기존의 밸런싱 및 제어 밸브를 더 작은 지능형 펌프로 교체함으로써 최대 54%의 에너지를 절약할 수 있습니다.

디지털 오퍼링 확장

그런포스는 e-솔루션을 완전히 통합하기 위해서도 노력하고 있습니다. 그런포스는 완전히 최적화되어 있으면서도 최종 사용자를 위해 성능과 편리함은 그대로 유지하는 솔루션에 최대한 집중하고 있습니다. 밸브 기반 시스템에서 펌프 기반 시스템으로 전환하는 것이 대표적인 예입니다.

그런포스는 모든 과정에서 고객에게 고품질을 제공하기를 원합니다. 그렇기 때문에 시작 및 조사부터 범위 지정, 주문, 배송, 시운전, AS 서비스까지 모든 단계를 최적화하기 위해 노력합니다.

동영상을 시청하면서 그런포스가 뛰어난 품질과 신뢰성의 솔루션 및 시스템을 개발하기 위해 매일 어떻게 노력하고 있는지 알아보십시오.

상업용 건물에서 그런포스 솔루션을 설계, 계획, 설치하는 데 도움이 되는 디지털 도구들을 간략하게 살펴보십시오.