スマートデジタル定量ポンプSシリーズ(60 L/h以下)用フートバルブ

安全に関する重要なお知らせ

 

平素はグルンドフォスポンプの製品をご愛用頂き、誠にありがとうございます。このお知らせは、安全上の注意を促し、迅速なご協力をお願いするために通知するものです。

この度、弊社が販売しておりますスマートデジタル定量ポンプSシリーズ(60L/h以下)用フートバルブにおいて弊社の社内調査の結果、お客様の御使用液によっては安全性を損なう可能性が確認されましたため、ご案内を申し上げます。

【安全上の問題点】

スマートデジタル定量ポンプSシリーズ用フートバルブ(PE及びPVDF製ハウジング・図1参照) を、過酢酸 (PAA) や過酸化水素 (H2O2) の混合物などの酸化性薬液搬送に使用する場合、機械的または物理的衝撃や、化学的劣化等によりフートバルブのおもりが経年劣化し、フートバルブ内部の炭素鋼が酸化性薬液にさらされ、これに伴う化学反応により薬液タンクからの漏れ・飛散につながる恐れがあります。

【安全上の注意事項】

本製品を過酢酸 (PAA) や過酸化水素 (H2O2) の混合物などの酸化性薬液に使用されている場合は、以下の指示に従ってください。

  • 現在、使用されているフートバルブに、酸化の兆候 (気泡など) が見られる場合は直ちに使用を停止してください。
  • 点検作業の際は、必ず保護具 (フェイスシールドまたはゴーグルと長手袋) を使用下さい。
  • 劣化が確認された場合は炭素鋼製のおもりを、セラミック製のおもりとストレーナに交換下さい。
  • タンク内の圧力上昇を防ぐため、必ず薬液タンクに適切なリリーフ弁等を設置してください。 
  • 今後も機器点検の際には、毎回必ずフートバルブも点検範囲に含めるようにしてください。
  • 注入する薬液のMSDS (化学物質等安全データシート) の指示に従ってください。さらに情報が必要な場合は、薬液の供給元にお問い合わせください。

図1

【グルンドフォスの対応】

対象製品を酸化性薬液搬送にご使用のお客様で、ご購入後2年未満にてフートバルブの劣化が発生している場合、無償にて新しいセラミック製のおもりとストレーナを含む、2種類の交換キット(レベルスイッチ付きとレベルスイッチなしの両方のフートバルブに使用可能)をご提供させていただきます(但し交換作業はお客様所掌となります)。つきましては、誠にお手数ではありますが、本製品の購入窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

  • ハウジング材質PE製 交換キット(部品番号:92700245)
  • ハウジング材質PVDF製 交換キット(部品番号:92700239)

 

お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げます。

今後とも引き続き更なる品質、サービスの向上に努力してまいりますので、何卒、事情をご賢察の上、ご理解とご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。