リサーチ&インサイト
加圧給水システム
加圧給水システムの低圧を増加させて、消費者に十分な水流と圧力を達成する増圧システム。
加圧給水システムは一般に、システムに1台以上のポンプが設置され、システム内の圧力を流量や入口圧力に関係なく特定のポイントまで上昇させます。
システム構成
加圧システムには様々なシステム構成が用意されており、快適性、初期投資コスト、運転コスト、柔軟性、供給保証などの多くの利点と特性を提供します。
加圧構成の例:
- 直接加圧システム: 給水本管に直接接続されたブースターが建物全体またはその上部のみで機能するシステム。
- ゾーン分割システム: ここでは、給水本管または共通の貯水槽に接続された多数のブースターが、それぞれの圧力ゾーンに対応しています。
- 高架水槽システム: ここでは、ブースターが高架水槽を満たし、そこから水が重力を利用して消費者に流れます。 このシステムには、多くの場合、高さが不十分なために圧力が低すぎる上層階にサービスを提供する独立したブースターセットがあります。
- 中間水槽を備えた直列接続システム: ここでは、各ブースターがビル内の圧力ゾーンに対応し、個別のフロアにある貯水槽から汲み出します。
- 中間水槽のない直列接続システム: ここでは、ブースターが直接直列に接続されています。
可変周波数駆動(VFD)制御システム
VFD制御システムは正確に必要な量の水を供給し、必要なエネルギーのみを消費させます。 これらのシステムには、流量に応じて設定値を変更できるため、配管の抵抗によるエネルギー損失を確実に低減できるという利点もあります。 そのため、このようなシステムへの初期投資はVFDを採用していないシステムよりも割高になりますが、システムの運用コストが低く、快適性と柔軟性が高いため、投資が正当化されることがよくあります。
グルンドフォスHydro MPCは加圧給水の要求を満たし、 選定ツール 。