記事
インテリジェンスによる水処理コストと運用効率の最適化
グルンドフォスのiSOLUTIONSは、水処理設備において、処理水量あたりのコスト削減、制御の複雑さの軽減、効率の向上を実現します。
水処理量1m3あたりのコストを把握するのが難しいと感じていませんか?今日、多くの設備管理者は、水処理設備の正確なコストを決定することが困難であると感じています。なぜなら、化学薬品の使用量や水の消費量、洗浄や監視の時間など、測定が困難な要素が数多くあるためです。
さらに、設備を最適化するための可能性に気づいていますか?実際には、ほとんどの水処理設備が最大の効率を発揮していないのが現状です。例えば、多くの膜処理システムは、流量や圧力の変化に対応できないため、効率的に稼働していません。また、給水の前処理も十分ではありません。その結果、逆洗の頻度が高くなり、結果的に水の消費量が増えるなど、さまざまな問題が発生し、洗浄やメンテナンスのコストが高くなります。
さらに、水処理プロセスのすべてのステップは関連しており、互いに依存しているため、あらゆる障害は通常、設備全体に影響を及ぼします。その結果、処理プロセスの問題、水質の低下、予期せぬダウンタイムなどが発生します。これらはすべて、水、化学物質、エネルギーの大量消費につながります。そして、最悪の場合、工場の生産が完全に停止してしまいます。
特に、水の再利用が増加しており、水質の変化などの新たな課題をもたらしているため、上記のすべてが工業用水処理における重要な課題となっています。
インテリジェントで効率的な水処理を実現する
もしもポンプが、設備が最適な状態で運転するために必要な化学物質の量を自動的に知ることができたらどうでしょうか?これはまさにスマートデジタル定量ポンプDDA-FCMが可能にすることです。その正確な吐出制御は、例えば、化学薬品や水の使用を最小限にするために、活性のある殺生物剤、スケール防止剤、抗腐食剤を適切なレベルで注入することができます。また、流量制御のモニタリングとAutoFlowAdapt機能により、プロセスの変化に関わらず、薬注とコンディショニングを支援します。これらはすべて、作業効率の向上を意味します。
適切な流量を確保しながら、水の使用量も大幅に削減できるとしたらどうでしょう?グルンドフォスのiSOLUTIONSでは、化学処理と物理的処理の両方を最適化することができます。効率的に設備を運転するためには、ポンプは水質や需要の変動を考慮しなければなりません。例えば、限外ろ過や逆浸透膜の場合です。従来のポンプでは、絞り弁を使って流量を制御していましたが、これはエネルギー、メンテナンスの面で無駄が多く、設備のコスト効率も悪くなります。しかし、グルンドフォスのインテリジェントポンプは、よりエネルギー効率が高く、経済的な方法で必要な流量を制御することができます。
これに加えて、設定の変更や故障に遠隔で対応することも可能です。グルンドフォスが提供するDID測定・制御システムは、主要な水質パラメータを測定し、水処理設備の全体的な効率を示すために必要なデータを提供するように設計されています。また、グルンドフォスのマシンヘルスでは、実用的なデータが得られ、ポンプやその他の資産の予知保全が可能になります。
これらのソリューションにより、自動的に洞察を得ることができます。そして、データに基づいて十分な情報を得た上で意思決定を行い、変化や故障にリアルタイムで対応することができます。このようにグルンドフォスのiSOLUTIONSでは、水処理設備の運用効率を高めながら、コストを下げることができるのです。