専門家に聞く

高効率グルンドフォスMGE電動機の開発

周波数変換器を内蔵したグルンドフォスMGE電動機は、最大11 kWのレンジで抜群の効率を実現します。 この高機能電動機は、たとえば、AUTOADAPTを搭載したポンプに組み込まれ、最先端技術を駆使した部品と専用制御ソフトウェアを使用して、電動機の効率を最適化します。

グルンドフォスMGE電動機の開発と、世界最高レベルの電動機効率基準IE5相当を満たした理由をご覧ください。 これにより、省エネルギー、カスタマイズ、信頼性に対する最高の要求を満たす独自の製品が実現します。

当社にお問い合わせください

信頼性の高い、エネルギー効率の高いポンプと高機能ポンプ性能の組み合わせにより、省エネルギーと顧客の利益が新たなレベルに到達しました。今日の規制されていない標準ポンプと比較して、最大70%の省エネルギーを実現します。

その他の関連記事と見識

グルンドフォスの調査や見識に関連する記事をご覧ください。

関連する用途

このテーマに関連するグルンドフォスの用途を検索してください。

関連製品

このテーマに関連するグルンドフォスの製品をご覧ください。