メリットの概要

<
>

メリットの概要
本稿では、グルンドフォスの井戸用ソリューションの主なメリットをまとめています。

3インチモデルと4インチモデル
すべての井戸用ポンプ需要にお応えするため、グルンドフォスでは幅広い種類の3インチポンプと4インチのポンプを
取り揃えています。

一体型デザイン
あらゆる装置を1つのユニット内にすべておさめた一体型デザインで設置や試運転が簡単に行えます。

高機能搭載電動機
革新的な電動機にはソフトスタートのほか、空運転、過負荷、過電圧に対する保護をはじめとした数々の高機能を搭載しています(SQおよびSQEのみ)。

3インチ、吐出圧一定制御
3インチのグルンドフォスSQEは、利用者の人数に関わらず、常にすべての出力ポイントで均一な圧力を提供します。

4インチ、吐出圧一定運転オプションa
一部の市場では4インチのグルンドフォスSPポンプとSPAポンプに新しいCU331SP制御ユニットを取り付け、吐出圧一定運転ができるように改良することも可能です。

1つの制御ユニットで全サイズに対応
CU301制御ユニットは SQE全機種”に対応しており、保管スペースの節約にもなります。