GRUNDFOS MULTILIFT

信頼性の高いMULTILIFTと、それが地下室の浸水を防ぐ方法について学びます。

Grundfos のMULTILIFTシリーズは、逆流のリスクなしに
下水を下水管に確実に圧送するポンプシステムです。

逆流保護が施されていないと、
大雨は下に位置する地域では浸水を引き起こす可能性があります。

コスト面でも多額の経費がかかります。

Grundfos のMULTILIFT ポンプシステムは浸水から保護します。

排水管の最も高い位置が
浸水の考えられる最も高い位置よりも上に位置することを確認します。

これは通常の方法として定着しています。

あらかじめ組み立てられたMULTILIFTポンプシステムは、
迅速な取り付けと交換を可能にします。

特許済みの回転フランジの吸込口は180と315ミリメートルの間で自由に調節することができます。

逆止弁は、逆流防止装置と接続ホースとの間に取り付けます。

すべてのパイプを接続した後、タンクは床に固定します。

その後、オプションのダイヤフラム手動ポンプを
適切な場所に接続します。

制御装置は、フロントカバーのネジを外さずに
壁に取付けることができます。

試運転の場合のみ、入口レベルを設定する必要があります。

その他のパラメータはすべてプリセットされていますが、
いつでも変更調整することができます。

MULTILIFTポンプシステムには、以上のほか次の利点があります。

最大の柔軟性を可能にするDN50-DN 150からの複数の入口接続!

各コーナーからポンプの入り口までのスロープなど、
独自のタンクデザインにより
タンク内の滞留とタンクの清掃を最小限にします。

 これにより、時間と経費を節約できます。

コンパクトな逆止弁はスムーズかつ静かに閉じます。

点検カバーによって、バルブを簡単かつシンプルにチェックでき、
異物も除去できます。

信頼性の高いピエゾ圧 センサは、稼働部品を使用することなく、
また水没もなく、タンク内のレベルを検出します。

正確なアナログセンサは水位の変化をとらえ、
また、 MULTILIFT の運転データはコントローラを介して視覚化されます。

MULTILIFT 排水ポンプシステムは
ほとんどの用途と建物の保守サービスで活躍します。

コース概要

モジュール
モジュール: 3
完了時間
完了時間: 22 分
難易度
難易度: 中級