MAGNA3 循環ポンプのトラブルシューティング

MAGNA3 循環 ポンプのトラブルシューティング方法を説明します。

ディスプレイ最上部にある Grundfos Eye はポンプの状態を表示します。

緑色の場合はすべてOKで、警告やアラームはありません。黄色は警告を意味しますが、運転は続けることができ、赤色はアラームで、ポンプは運転できないことを意味します。ポンプの内部センサに障害があった場合、左矢印を押すと、より詳細な情報を得ることができます。

このほか、小冊子でも詳しい情報を入手できます。マルチポンプに通信障害が発生した場合は、ポンプディスプレイで情報を得ることができますし、または小冊子を参照しても結構です。ポンプがブロックされた場合の情報も、ポンプディスプレイ、または小冊子で確認してください。

改めて、内部に障害が発生した場合は、ポンプディスプレイを確認し、ポンプの運転と不安定な供給電圧についてもチェックします。小冊子にはその他多くの情報が記載されています。以前の警告、アラームをリスト表示するには、ホーム画面から「ステータス」 に移動してアラームログを選択してください。

コース概要

モジュール
モジュール: 4
完了時間
完了時間: 20 分
難易度
難易度: 初級