MAGNA3 循環ポンプの概要

MAGNA3循環ポンプとその機能について説明します。

さらなる効率性が求められている中、建築事業者は超高効率循環ポンプの未知のポテンシャルに注目しています。

改良された水力学性能、ロータ システム、内蔵されている差圧センサに至るまで、MAGNA3 のすべてが効率性向上のために設計されており、ウェットランニングデザインはメンテナンスを不要にしています。

EuP 規制要件に完全準拠しているMAGNA3は、通常の循環ポンプと比べると、エネルギー消費量を最大で75%削減できます:また、摂氏マイナス10度の温度まで対応でき、冷暖房、商業ビルの温水循環、地中熱ポンプシステム、太陽熱発電システムなどの用途に最適です。

取り付けと操作が簡単で、インテリジェントなMAGNA3には、内蔵されている熱量監視と無線接続の機能が備わっており、Grundfos GOを使用すれば手動でもポンプを制御できます。MAGNA3 内部にはCIM基盤 を取付けできます。IM基盤 によって、MAGNA3 はLON、BACnet、Profibus、GENIbus、MOD bus、GSM/GPRS、Ethernetなど幅広いフィールドバスで建物監視システムと通信をします。

快適さのバランスと効率性向上に必要な 内蔵の自動設定機能の技術に加えて、MAGNA3 には新たに流量制限自動機能モードが追加装備されています。これによって流量調整弁の必要性が軽減されます。MAGNA3 の揚程能力は最大 18 メートルで、毎時 70 立方メートルもの流量が可能です。

鋳鉄製またはステンレス製のハウジングを選択でき、150機種以上のシングルヘッド、ツインヘッドの構成により、希望する用途に選択できます。40 年以上の経験の上に成り立つMAGNA3は、これまでに厳しいテストを何百万時間も受けています。

そして、MAGNA3 は Grundfos が誇るすべての信頼性を備えているため安心して使用することができるのです。

コース概要

モジュール
モジュール: 4
完了時間
完了時間: 20 分
難易度
難易度: 初級