アプリケーション分野:水処理
グルンドフォスの総合的ソリューションの概要と、水消費量を簡単に削減する方法を解説します。
産業分野のエンドユーザーでは一般的に水消費量が大きく、システム内で水が再利用されるケースは非常に稀です。これは環境に多大な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、この課題を克服する方法を解説します。
グルンドフォスでは、お客様の既存システムに合わせてカスタマイズされた総合的ソリューションを提供しています。一般的に、この総合的システムは運転の信頼性が高く、効率性に優れ、設置が簡単というメリットがあります。また、部品点数が減ることで故障する部品の数も減り、保全や予備品の注文などの負担が軽くなります。
しかし、最も大きなメリットは資源の節約です。水の消費量が減ればその分の環境への負荷も減ります。2030年までに人口増加や気候変動などによって、水の需要が30%増加すると予想されています。
グルンドフォスは、すべての人に清潔な水を提供することを目指す、国連の持続可能な開発目標6に賛同し、水の再利用に関わるすべてのサービスとソリューションを提供するサプライヤーを目指しています。この目標を達成するには、私たち全員の家庭での水消費と産業における水消費を、考え直す必要があります。
この最初の一歩が工場内で水を再利用してから排水することで、水の消費量を削減するグルンドフォスの総合的ソリューションです。つまり、グルンドフォスのソリューションを導入することで世界の水問題の改善に貢献することができます。
グルンドフォスの産業用ソリューションの詳細については、当社のウェブサイトをご覧いただくか、お近くの営業所までお問い合わせください。
コース概要
モジュール: 5
完了時間:
12 分
難易度:
初級