空調:制御モード
<
>
空調
制御モード
空調システム - 制御モードの選択
"先進の空調システムは、多くの要素から構成されており、選択した制御モードはシステムの全体的なエネルギー消費にとって重要です。"
システムを構成する機器
例として、定流量チラーを搭載した可変流量システムを見てみましょう。システムは、以下の要素で構成されています。
ファンコイル
天井冷房
冷却面
圧力保持
二次ポンプ
一次ポンプ
バッファー タンク
チラー
熱回収
冷却塔
制御モード
システムの各ユニットは、独自のポンプで運用し、各ポンプには、1つ以上の制御モードを使用することができます。制御モードについては、こちらに記載しました。次のスライドでは、別の制御モードを見ていき、その特徴について説明します。
一定曲線
定圧
比例差圧 (計算値)
比例差圧(測定値)
温度制御
一定曲線モード
- ポンプの調整は1回限りです。
- スロットルバルブは不要です。
- 定流量と揚程の必要性がある場合に使用します。
対象用途
- 一次ポンプ
- 冷却コイル
- 冷却塔
定圧モード
ポンプの速度は、圧力センサーで一定の圧力を提供します
対象用途
- 圧力保持システム
比例差圧モード (計算値)
揚程と速度は、差圧の設定点に応じて調整されます。
対象用途
- 二次ポンプ
- ファンコイル用混合ループ ポンプと冷却シーリングシステム
-二次ポンプ
-混合ループポンプ
比例差圧モード(測定値)
揚程は、基準点の差圧センサーに応じます。
流量が減少する時には揚程も減少します。
対象用途
- 二次ポンプ
- ファンコイル用混合ループ ポンプと冷却シーリングシステム
-二次ポンプ
-および混合ループポンプ
比例差圧モード(測定値)
ここでは、ポンプの速度は一定の基準点での温度に応じて制御されます。例えば
温水タンクでの
水の予熱などです
対象用途
- 熱回収システム
ポンプ制御モード
空調システムの各ポンプの最適な制御モード
一定曲線
定圧
比例差圧 (計算値)
比例差圧(測定値)
温度制御
Grundfos Ecademy
www.grundfos.com