低ライフサイクルコスト
新世代のグルンドフォスSPポンプは、世界トップクラスのエネルギー効率を実現し大幅な省エネを可能にする、新たにアップグレードされた揚水システムを備えています。堅牢かつ信頼性の高い設計と組み合わせることで、最小限のメンテナンスコストでトラブルフリーの長い製品寿命を可能にしています。
あらゆる用途に対応する信頼性の高いポンプシステム
グルンドフォスSPは、高品質な水供給を提供するために設計されたステンレス鋼製水中ポンプの製品シリーズです。最先端のモータ技術と遠隔管理システムを結びつけることで、グルンドフォスSPはほぼすべてのアプリケーションに対応する水中ポンプシステムをトータルで提供できます。
SPEシステムによる将来を見据えた運用
SPポンプにPM(永久磁石)モータを組み合わせたグルンドフォスSPEは、可能な限りの最高効率を誇ります。キャンド型ロータ設計、高い許容液温(60°C)、磁石を腐食から保護するステンレス鋼ロータクラッドにより、モータは幅広いアプリケーションにおいて高い効率と信頼性を実現します。 SPEシステムは、需要が変動する場合でも、将来を見据えた運用と費用の最適化に最適な選択肢です。