事例

グルンドフォスのポンプソリューションが、UAEのデータセンターのスペース制約に対応

状況

COVID-19の大流行によってさらに加速したビジネスプロセスのDXにより、データセンターは地域を問わず急成長しています。ビッグデータ、クラウドコンピューティング、IoT、電子商取引、リモートワーク政策により、データセンターのニーズは世界中で多様化しています。UAEでは、その戦略的な立地、ビジネス・フレンドリーな政策、技術投資、安定した環境、先進的なインフラにより、多くのデータセンターが建設されており、湾岸地域におけるデータセンター投資の魅力的な候補地となっています。

UAE(アラブ首長国連邦)にデータセンター建設を計画しているお客様は、建設予定の施設で対処すべき課題を抱えていました。空調用に空冷式チラーを導入していたため、PUEを低く抑えるために最適な効率を得る必要がありました。

また、UAEの暑い気候条件下で、HVAC循環ポンプは屋上に設置され、限られたスペース内で極端な温度にさらされることになります。

グルンドフォスのHydro Booster システムの大きな利点の一つは、その制御機能です
グルンドフォス湾岸地域シニアセールスマネージャー、Vignesh Babu

ソリューション

お客様は、グルンドフォスのブースターセットが循環タンクに処理水を供給するように構成された蒸発器コイルの熱伝達効率を改善するため、断熱チラーブースターシステムを選択しました。

グルンドフォスのシニアセールスマネージャーの Vignesh Babu は「当社は可変周波数ドライブベースの Hydro booster システムを使用し、重要なシステムパラメーターを常時監視・調整することで、最大限の効率とエネルギー消費の削減を実現しました」と話します。

グルンドフォスの Hydro MPC-E および Hydro Multi-E 給水ユニットは、IP55定格のMGEモータを搭載しており、このデータセンター施設の周囲温度50度の過酷な環境に耐える最適な選択でした。

「グルンドフォスの Hydro booster システムの大きな利点の一つは、水の消費量が少ない時間帯にブースターシステムを停止する制御機能で、エネルギーを大幅に節約できます」と Vignesh Babu は述べています。

当社はお客様から、設置の品質について非常に高い評価を得ています。
グルンドフォス湾岸地域シニアセールスマネージャー、Vignesh Babu

成果

グルンドフォスはワンストップショップとして、設計の専門知識と必要な機器を提供し、コミッショニングプロセスをより簡単にすることができます。

「当社は設置の品質について非常に高い評価を得ています。お客様からは、カーボンニュートラルの目標に向けて大きな一歩を踏み出すことに喜びの声をいただいています」と Vignesh Babu は述べています。

グルンドフォスのソリューションにより、このデータセンターではIE4効率のMGEモータを搭載したグルンドフォスの Hydro booster システムでエネルギー消費が最大30%削減されました。さらに、これらのブースターをビル管理システムに統合することで、施設チームはHVACポンプとブースターシステムのパフォーマンスについても詳細な概要を把握することができました。

グルンドフォスの供給

  • 33台の15kW IE4効率モータ搭載 HVAC循環ポンプNBE
  • 33台のサクションディフューザー
  • 5台の IE5効率モータ搭載 Hydro MPC-E および Hydro Multi-E Booster
  • 4台の廃水コントロールパネル付きポンプSLV
  • HVACポンプおよびブースターシステム用データ通信モジュール

Hydro Multi E

NBE

関連製品

このテーマに関連するグルンドフォスの製品をご覧ください。