Guida

Soluzioni per il monitoraggio della soluzione MIXIT

MIXIT include una soluzione di monitoraggio gratuita su Grundfos BuildingConnect: una piattaforma intuitiva e facile da consultare ed utilizzare che offre informazioni sul luogo di installazione, una panoramica dei dati di funzionamento (temperatura, apertura della valvola) e un semplice sistema di allarme. La soluzione per il monitoraggio di Grundfos MIXIT può essere facilmente aggiornata alla versione “professional”, che presenta funzioni di monitoraggio completo, controllo remoto, dati di tendenza, analisi, allarmi dettagliati e gestione degli utenti.

Abbiamo un’ampia gamma di opzioni di monitoraggio per la tua soluzione MIXIT

Scegli quella più adatta alle tue esigenze.

Monitoraggio gratuito Grundfos BuildingConnect

MIXIT include una soluzione di monitoraggio gratuita su Grundfos BuildingConnect. Grundfos BuildingConnect offre:

  • Funzionalità
  • Mappa e panoramica di installazione
  • Sede e visualizzazione schema impianto
  • Impostazioni account
  • Informazioni sul prodotto
  • 10 punti dati
  • Allarmi semplici
  • Utente singolo

Grundfos BuildingConnect Professional

Grundfos BuildingConnect Professional include:

  • Tutte le funzioni incluse nella versione gratuita
  • +25 punti dati
  • Allarmi avanzati
  • Controllo remoto
  • Dati di tendenza
  • Analisi
  • Utenti multipli

Integrazione FieldBus

Scarica l’aggiornamento CONNECT per Grundfos MIXIT e sblocca la connettività fieldbus per accedere a più di 100 punti dati quali temperature, portata, potenza/energia, limitatori di bilanciamento, ecc.

L’integrazione fieldbus (BACnet e Modbus) è disponibile sia di serie sia in modalità IP.

Confronta le opzioni Grundfos BuildingConnect

La soluzione MIXIT include l’accesso alla versione gratuita di Grundfos BuildingConnect, ma è possibile fare l’upgrade a Grundfos BuildingConnect Professional per accedere ad ulteriori funzionalità. Ottieni una panoramica dei vantaggi.

La soluzione Grundfos BuildingConnect può essere facilmente aggiornata alla versione Professional.

L’upgrade di MIXIT non potrebbe essere più semplice: è possibile passare a Grundfos BuildingConnect Professional con l’aggiornamento CONNECT tramite app o accedendo direttamente alla piattaforma Grundfos BuildingConnect,  senza bisogno di aggiornare l’hardware. Basta acquistare l’aggiornamento per avere subito accesso a una serie di dati e funzioni aggiuntive. 

Avvisi e allarmi 

Con l’aggiornamento a Grundfos BuildingConnect Professional avrai accesso a funzionalità aggiuntive e ad allarmi dettagliati tra cui allarmi avanzati, codici di allarme con relative possibili soluzioni e notifiche di allarme tramite SMS/email.

Vuoi saperne di più su Grundfos MIXIT?

Hai altre domande su MIXIT o stai cercando aiuto per lo sviluppo di un’applicazione MIXIT? Compila il form e un nostro esperto ti contatterà a breve.

Come possiamo aiutarti?

Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.