Articolo

Offri intelligenza ai tuoi clienti e aiutali a risparmiare il 70% di energia per m3 di acqua prodotta

Avrai bisogno del giusto sistema di osmosi inversa (RO) per una fonte affidabile e garantita di acqua purificata. Per i sistemi a bassa pressione, fino a 15 bar, i kit standardizzati intelligenti per osmosi inversa sono adatti per applicazioni in diversi settori che richiedono una qualità dell’acqua affidabile, come alimenti e bevande, prodotti farmaceutici, fabbricazione di componenti elettronici, officine di verniciatura o lavaggio di automobili. 

Utilizzando i componenti Grundfos, puoi aiutare i clienti a ridurre la complessità del sistema e l’ingombro fisico, mentre le pompe elettroniche utilizzano la velocità variabile per ridurre significativamente la classificazione energetica. 

Le unità RO possono essere migliorate utilizzando un sistema completo composto da una pompa CRIE, una DDA SMART Digital, sensori diretti, monitoraggio remoto e altri componenti che aiutano i tuoi clienti a lavorare in modo più intelligente ed efficiente.

L’azienda britannica Industrial Water Equipment ha migliorato il proprio sistema di trattamento delle acque a osmosi inversa con Grundfos iSOLUTIONS, diventando così più efficiente dal punto di vista energetico. Scopri come leggendo il caso completo.

I 4 principali vantaggi della nostra tecnologia all’avanguardia per l’ottimizzazione del trattamento fisico dell’acqua

Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.