Articolo

Implementa un sistema intelligente con automazione, controllo remoto e monitoraggio

Supervisionare e gestire da remoto il tuo sistema può essere complicato se non hai accesso alla giusta interfaccia di comunicazione. Offriamo soluzioni decentralizzate che consentono a diversi componenti di comunicare tra loro. In questo modo, potrai aiutare i tuoi clienti a monitorare e a controllare da remoto le diverse parti del loro sistema. Assicurano inoltre la completa affidabilità della struttura e la massima tranquillità.

Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono presenti nel nostro strumento system integrator nell’hub centrale. In questo modo risparmi tempo, che potrai utilizzare per offrire più valore ai tuoi clienti. Seleziona la pompa pertinente e il tipo di protocollo BUS per scoprire di più sui relativi moduli di comunicazione e altre informazioni, come file di risorse, schemi elettrici e persino esempi di programmazione.

Un hub di informazioni centralizzato permette un facile accesso

Trova tutte le informazioni relative alla tua pompa in pochi clic per monitorare e controllare da remoto l’impianto.

I 4 principali vantaggi della nostra tecnologia all’avanguardia per l’ottimizzazione del trattamento fisico dell’acqua

Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.