Questo corso spiega come Grundfos Distributed Pumping consenta di raffreddare il tuo edificio in modo più intelligente e con meno energia; illustra inoltre i principi e i vantaggi di base, il lato primario, il lato secondario e il controllo.
Scopri Grundfos Distributed Pumping e leggi come migliora le prestazioni dei sistemi HVAC con un sistema automaticamente bilanciato a qualsiasi carico, ottenendo un notevole risparmio energetico grazie anche alla facile messa in servizio.
00:03:12
Erogare sempre la corretta pressione e portata
Scopri come le pompe distribuite forniscono la portata e la pressione corrette per ogni circuito sul lato del carico nel sistema, garantendo un bilanciamento automatico e comfort.
00:02:33
Prestazioni migliorate con un’elevata affidabilità e comfort del sistema
Scopri come una portata sempre corretta e un pompaggio a elevato risparmio energetico sul lato primario non compromettano l’affidabilità e il comfort del sistema.
00:02:26
Funzioni di controllo disponibili per un sistema di pompaggio distribuito
Scopri le funzioni di controllo disponibili per una pompa primaria controllata a velocità variabile e come configurare il sistema di pompaggio distribuito utilizzando Control MPC.
Mettiti alla prova
Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato