Prestazioni migliorate con un’elevata affidabilità e comfort del sistema

Scopri come una portata sempre corretta e un pompaggio a elevato risparmio energetico sul lato primario non compromettano l’affidabilità e il comfort del sistema.

In questo modulo, mostreremo come il sistema Grundfos Distributed Pumping migliora le prestazioni dei sistemi HVAC, aumentando l’affidabilità del sistema. Vedremo anche come l’affidabilità del sistema e il comfort non vengano compromessi in alcun modo. Ma in primo luogo, cerchiamo di capire perché un sistema di pompaggio distribuito è diverso.

Un sistema HVAC convenzionale viene progettato per la massima portata al massimo carico. Oggi, molti sistemi sono utilizzati come sistema a portata variabile primario o come sistema per acqua refrigerata primario/secondario... in cui il modo migliore per utilizzare la pompa è ridurre la pressione. Ciò garantisce la migliore velocità possibile della pompa per soddisfare i requisiti Q e H.

Con il pompaggio distribuito, abbiamo una situazione completamente diversa. Anche al massimo carico, avremo un risparmio energetico perché abbiamo meno componenti con perdita di carico, vale a dire valvole di controllo e bilanciamento. Ma quando la portata si riduce, allora anche la pressione complessiva nel sistema si riduce, perché ci sono meno perdite dinamiche nelle tubazioni. Le pompe primarie a velocità variabile sono regolate in base alle misurazioni del sensore da ogni chiller e tubo di bypass per soddisfare la portata minima del chiller. Inoltre, si adeguano in base alla portata effettiva dalle pompe distribuite sul lato secondario.

Ciò garantisce un delta T ottimale, e un ambiente di lavoro ottimale per chiller. Ciò significa che, quando facciamo un confronto con un sistema convenzionale a velocità variabile e un controllo ottimizzato della pompa, vedremo ancora una forte riduzione della pressione con il pompaggio distribuito con la riduzione del carico, e la riduzione della pressione corrisponde a risparmio di energia. Rispetto a un sistema convenzionale a velocità fissa, in questi casi il risparmio è ancora maggiore.

Per riassumere, in un sistema di pompaggio distribuito: La portata è sempre corretta la velocità della pompa è modulata in base al carico dell’unità terminale, Senza portata di bypass, la portata sui lati primario e secondario è uguale, Risparmio energetico nel pompaggio di circa il 54% rispetto alle soluzioni convenzionali, e Nessun pompaggio eccessivo di acqua refrigerata. Con Grundfos Distributed Pumping, è possibile: Ottenere prestazioni migliori nei sistemi HVAC installati e messi in servizio, e Sapere che l’affidabilità e il comfort del sistema non sono compromessi in alcun modo. 

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 4
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 15 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Intermedio