6 domande Basic

Test ECADEMY

77 - Il corso completo sui principi di base delle pompe

Il test per questo corso contiene 6 domande e possono essere rifatte in qualsiasi momento.

Per superare il test e completare il corso è necessario rispondere correttamente a tutte le domande..

Inizia il test

Domanda 6 di 6 Basic

Sei soddisfatto delle tue risposte?

Invia le risposte e ottieni il risultato finale del test.

Invia

Risultati del test

Congratulazioni. Hai superato il test e completato il 77 - Il corso completo sui principi di base delle pompe

Badge raggiunti:

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Continua il training Vai su MyECADEMY

Spiacente, non hai superato il test 77 - Il corso completo sui principi di base delle pompe  riprova questa volta

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Correct
Q: Quando è utile l'aumento della pressione in un impianto ad acqua fredda?
A: Quando c'è una pressione insufficiente o bassa nella rete di distribuzione idrica principale
Correct
Q: Come si chiama la gamma di stazioni di sollevamento Grundfos?
A: Grundfos SOLOLIFT
Correct
Q: Qual è il tipo di pompa più comunemente utilizzato?
A: Pompa centrifuga
Correct
Q: Fino a che altezza può arrivare il sollevamento per aspirazione con una pompa jet?
A: Fino a 6 m
Correct
Q: Cosa caratterizza una pompa a immersione?
A: La pompa è immersa e il motore è raffreddato ad aria
Correct
Q: Cos'è la prevalenza totale?
A: La differenza di altezza verticale tra la fonte idrica e il punto di fornitura