Segédlet
Hogyan integrálhatja a MIXIT-et az automatizálási rendszerbe?
Az épületfelügyeleti rendszer (BMS) vagy épületautomatizálási rendszer (BAS) lehetővé teszi az épületben lévő rendszerek - beleértve a HVAC, világítás, áramellátás, tűzoltás, biztonság stb. - irányítását, felügyeletét és optimalizálását. A CONNECT frissítés lehetővé teszi a MIXIT egyszerű csatlakoztatását egy BMS/BAS rendszerhez a beépített BACnet és Modbus terepi buszon keresztül.
A MIXIT BMS-hez való hozzáadásának előnyei
A MIXIT egyszerűen integrálható a beépített csatlakozási lehetőségnek és az integrált hőmérséklet-szabályozónak köszönhetően, amely csak egy kapcsolatot igényel a teljes rendszerhez. Rengeteg hasznos adathoz férhet hozzá, amelyek még több rendszerintelligenciát biztosítanak.
Előnyei:
- Gyorsan és egyszerűen integrálható egyetlen kapcsolattal.
- Nincs szükség alvezérlőkre, mivel a MIXIT intelligens hőmérséklet-szabályozó.
- Energiaoptimalizálás a 100+ adatpontnak köszönhetően
- A beépített tartalék funkció kiküszöböli az állásidőt
Grundfos EICA - az EICA technikusok intelligens kiválasztási segédlete
A Grundfos EICA segédlet átfogó és releváns információkat nyújt az EICA-technikusoknak a szivattyúk SCADA- és BMS-rendszerekbe történő integrálásáról az adatkommunikáción keresztül.
További információra van szüksége a MIXIT-ről?
További kérdése van a MIXIT-tel kapcsolatban, vagy segítséget szeretne kapni egy MIXIT alkalmazás kifejlesztéséhez? Csak töltse ki az űrlapot, és szakértőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hogyan segíthetünk?
Ha részletesebb ismereteket szeretne kapni a MIXIT-ről és arról, hogyan használhatja azt a rendszerében, kérjük, válassza ki az Önt érdeklő területet: