Segédlet
Felügyeleti megoldások a MIXIT rendszerhez
A MIXIT ingyenes felügyeleti megoldást tartalmaz a Grundfos BuildingConnect-en, amely térképes és vázlatos áttekintést, hőmérsékletet, szelepnyitást, egyszerű riasztásokat és egyéb rendszerinformációkat szolgáltat. Minden információ elérhető az intuitív és felhasználóbarát Grundfos BuildingConnect platformunkon. Továbbá, a MIXIT könnyen bővíthető professzionális verzióra, amely hozzáférést biztosít a teljes felügyelethez, a távirányításhoz, a trendadatokhoz, az elemzésekhez, az áttekinthető riasztásokhoz és a felhasználókezeléshez.
A MIXIT megoldáshoz a felügyeleti lehetőségek teljes skálája áll rendelkezésre
Válassza ki a telepítéshez a legmegfelelőbbet.
A BuildingConnect opcióinak összehasonlítása
Minden MIXIT-hez ingyenesen jár a BuildingConnect, de sokkal több lehetőséget kap, ha a BuildingConnect Professional-re frissít. Töltse le az adatlapunkat, hogy áttekintést kapjon az előnyökről.
Az ingyenes BuildingConnect frissítése Professional változatra egyszerű
A MIXIT frissítése zökkenőmentesen történik, a Grundfos BuildingConnect Professional-re is frissíthet akár egy CONNECT Upgrade segítségével, közvetlenül az applikációban, vagy a BuildingConnect platformra való bejelentkezéssel. Nincs szükség hardverfrissítésre vagy bármi másra. Csak vásároljon egy frissítést, és máris elkezdheti használni az összes extra adatot és elemzést.
A riasztásokhoz kapcsolódó lehetőségek
Ha a BuildingConnect Professional-re frissít, akkor a riasztásokkal kapcsolatos lehetőségek szélesebb skálájához kap hozzáférést. Ez magában foglalja a riasztási kódokat és a javítási lehetőségeket, valamint a riasztási értesítéseket SMS-ben/e-mailben.
További információra van szüksége a MIXIT-ről?
További kérdése van a MIXIT-tel kapcsolatban, vagy segítséget szeretne kapni egy MIXIT alkalmazás kifejlesztéséhez? Csak töltse ki az űrlapot, és szakértőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hogyan segíthetünk?
Ha részletesebb ismereteket szeretne kapni a MIXIT-ről és arról, hogyan használhatja azt a rendszerében, kérjük, válassza ki az Önt érdeklő területet: