Cikk

Egyenetlen hőelosztás a háztartási fűtési rendszerekben

Zajos radiátorok, egyenetlen hő, túl sok energiafogyasztás - valószínűleg már tapasztalták ezeket a panaszokat a vásárlóktól. De könnyen kezelhető mindegyik - hidronikus beszabályzással Grundfos módon.


Hidronikus beszabályzás - könnyebb mondani, mint csinálni

Eddig támaszkodnia kellett a gyártók alapbeállításaira, meg kellett néznie az általános adatokat vagy az általános kiegyenlítési módot a radiátorok vagy a TRV (termosztatikus radiátoros szelepek) gyártóinak tapasztalata vagy javaslata alapján azért, hogy be tudja szabályozni a rendszert.

Az eredmény az, hogy sok fűtési rendszer nem működik hatékonyan. Valójában a kutatások azt mutatják, hogy Németországban, csak a 2017-es évben, a már meglévő épületek fűtési rendszerének 82% -a volt helytelenül szabályozva (CO2online, 2017).

A nem megfelelő beszabályzás hatásai

Az alapvető vagy nem elegendő hidrónikus fűtési rendszer beszabályzása gyakran okozhat fejfájást, amikor a háztulajdonosok felkeresik Önt, hogy megoldást találjanak az egyenetlen fűtésre és a rossz komfortra.

A fűtési rendszerben a nem megfelelő szabályozás különböző módokon hat:

• A kondenzációs kazánoknál a túlzott működés a visszatérő szakaszban hőmérséklet emelkedést okozhat a kondenzáció elvesztése miatt. Így a rendszer kevésbé hatékony. A hidrogén kazánok bevezetése a jövőben ezt a problémát is előidézi, mivel az üzemanyag nem lesz olcsó.
• Hőszivattyúknál a hőmérsékletnek a lehető legalacsonyabbnak kell lennie, hogy minimalizáljuk az energiaköltségeket és maximalizáljuk a teljesítményt.
• A növekvő áramlási sebesség növelik a keringető szivattyú energiafogyasztását, valamint a termosztátokon és radiátorokon belüli áramlási zajt.

A megoldás ezekre a kérdésekre a helyes beszabályzás, de hagyományosan ez időigényes folyamat, amely minden egyes szelep alapos mérését és beállítását igényli - erre viszont nem mindenkinek van ideje.

 

Hidronikus beszabályzás Grundfos módon

A Grundfos-szal történő beszabályzás két dolgot igényel:

  1. A fűtési rendszerekbe telepített keringető szivattyú az alábbiak egyike legyen: ALPHA2 (ALPHA Reader tartozék), ALPHA3, UPM3 LIN, UPM4 LIN.
  2. A Grundfos GO Balance alkalmazás letöltése.

Az alkalmazás számos fűtési rendszerben működik, beleértve a kétrétegű radiátoros rendszereket és a padlófűtési rendszereket. Mindkettő előre beállított szelepekkel rendelkezik és bármelyiküket könnyen beszabályozhatja mindössze öt egyszerű lépésben.

5 lépés a hidronikus beszabályzáshoz a Grundfos-szal

  1. Töltse le és nyissa meg a Grundfos GO Balance alkalmazást
  2. Indítsa el a beszabályzást - az alkalmazás lépésről lépésre végigvezeti a hidronikus beszabályzást
  3. Adja meg az adatokat - a ház minden egyes szobájához hozzá kell adni a szoba specifikációit, a radiátor specifikációit és a Q + H méréseket
  4. Találja meg az egyensúlyt minden szobában - amikor a mérések befejeződnek, az egyes hőkibocsátókat a kiszámított térfogatáramnak megfelelően állítsa be.
  5. Nézze meg a jelentést - amikor a hidronikus beszabályzás befejeződik, dokumentációt kap, ami alátámasztja a munkát.

Ezt követően az ügyfelek olyan rendszert kapnak, amely nemcsak jobb beltéri komfortot biztosít, hanem olyat, amely évente 5-20% -os energiamegtakarítást kínál (Study of FH Münster, 2015).

Töltse le a Grundfos GO Balance-t
hogy segítse a gyorsabb és okosabb munkát

 

Kapcsolódó termékek

Keresse meg a Grundfos e témához kapcsolódó termékeit.

Csatlakozzon és ismerje meg termékeinket, alkalmazásainkat és eseményeinket.