Cikk

Zaj a fűtési rendszerben

A fűtési rendszer zaja gyakori és bosszantó probléma mind a telepítők, mind a háztulajdonosok számára. Többféle zajforrás létezik. A hidronikus rendszerek könnyen továbbítják a hangot és a rezgéseket, és nehéz lehet a forrás azonosítása.


A fűtési rendszer zajának azonosítása és megoldása

A zaj fő okai:

  • Helytelen üzembe helyezés - a rendszer gyakran a szükségesnél nagyobb térfogatárammal üzemel.
  • A teljes fűtési rendszer beszabályzásának hiánya vagy helytelen üzembe helyezése.
  • A rendszer alkatrészeinek helytelen méretezése - például a csövek méretezése nem megfelelő a szükséges térfogatáramhoz, és ez súrlódási zajt okozhat a csővezetékekben és a szelepekben.

Egyéb gyakori okok:

  • A levegő a rendszerben, ami kalapáló zajt okozhat a csővezetékekben és szelepekben, gyakran a rendszer egyes részeinek cseréjekor keletkezik.
  • A rezonanciazaj, ami a fűtési rendszer természetes frekvenciájával megegyező frekvenciával járó zaj, a csövek miatt van.
  • A kavitációs zaj, ami a hibás tágulási tartály által keletkezett helytelen nyomás miatt alakul ki, vagy azért, mert minden szelep zárva van.
  • Szennyeződések a szivattyúban vagy a radiátor szelep kúpjain.

A jó hír az, hogy vannak megoldások és módok az ügyfelek boldoggá tételére.


Hogyan halkítsunk a zajos fűtési rendszeren?

A rendszert meg kell tervezni, és a pontos mérések után elindítani a fűtési rendszert. De hogyan? Az egyik megoldás a megfelelő keringető szivattyú kiválasztása, amely a megfelelő szabályozási módban állítható be, vagy automatikusan a rendszerhez igazítható. A keringető szivattyú segítségével beszabályozhatja a fűtési rendszert, és eltávolíthatja az egyenetlen térfogatáramot és nyomást, ami minimalizálja a zaj kockázatát. A Grundfos ALPHA2, ALPHA3 és UPM3 GO Balance segít Önnek ebben.


Minden Grundfos keringető szivattyút az erre kijelölt hanglaborban tesztelünk. Az ISO 3745 szabványnak megfelelő zajszint ellenőrzése mellett, azt is figyeljük, hogy milyen a zajszint a kazán illetve az egész rendszerben történő működés során. De nem számít, mennyire jól tesztelték a szivattyúinkat, lehetetlen az összes valós telepítést modellezni. Ön döntő szerepet játszik abban, hogy ügyfelei egy kényelmesebb és jól fűtött otthonban éljenek.

Készítsünk együtt jobb fűtési rendszereket!