Ezért vásároljon Alpha3 keringető szivattyút
A további funkciók és előnyök megértése, amelyek tökéletes választássá teszik az ALPHA3-at, növelik vállalkozása értékét, továbbá kényelmes és egyszerű beállítást, felügyeletet és beszabályozást kínálnak. Ezen az ALPHA3 ECADEMY tanfolyamon a Grundfos GO Remote appot ismertetjük. Az app neve Grundfos GO-ra változott, de a funkciók továbbra is ugyanazok. A GO Balance app-pal kapcsolatban nincsenek változások.
Az ALPHA3 a családi házak tulajdonosai számára kényelmet, nyugalmat és energiamegtakarítást kínál, amit el is várhatnak egy Grundfos keringető szivattyútól.
Ebben a feladatban arra koncentrálunk, miért vásároljon egy szerelő ALPHA3 szivattyút, és hogyan növeli ezzel vállalkozásának értékét.
Megismertetjük azokkal a további jellemzőkkel és előnyökkel, amelyek a szivattyú beállítását és felügyeletét, valamint a rendszer beszabályozását kényelmesebbé, időtakarékosabbá teszik az Ön számára.
Maga a szivattyú a már ismert minőségű és bevált kialakítású Grundfos keringető szivattyúkon alapul, és 100%-ig olyan megbízhatóságú és hatékony, mint a meglévő ALPHA szivattyúk.
A hozzáadott és megkülönböztető értéket a szivattyúba beépített kétirányú Bluetooth kommunikáció jelenti. Ez számos előnnyel jár, amikor a szivattyú a Grundfos GO Remote és GO Balance applikációkhoz kapcsolódik.
A GO Remote az Ön távirányító segédlete. Ez ugyanaz az applikáció, amelyet más Grundfos szivattyúk irányítására is használunk.
A GO Remote egyszerűen és magától értetődően használható az ALPHA3 szivattyú beállításakor és felügyelete során.
A GO Balance applikáció az Ön segédlete, ha hidraulikus beszabályozásra van szükség. A GO Balance applikációt használva egyszerű hidraulikus beszabályozás végezhető csupán egy okostelefonról, biztosítva azt, hogy ALPHA READER-re ne legyen szükség.
Elsőként vessünk egy pillantást arra, hogy mit kínál a GO Remote applikáció.
Kezdjük a szivattyú beállításával a szokásos gépészeti és villamos telepítés után.
A GO Remote applikációban egy telepítésvarázsló vezeti végig a beállításon, így csökkentve a lehető legrövidebbre a beállítás időszükségletét.
A szabályozási mód beállításához használja a GO Remote applikációt és ne a szivattyút, ahogy általában tenné.
6 szabályozási mód áll rendelkezésre: Állandó nyomás mód, Arányos nyomás mód, Állandó görbe mód, Radiátoros mód, Padlófűtés mód, és Radiátoros + padlófűtés mód.
Ha a szivattyú egy olyan alkalmazásban van telepítve, ahol egy bizonyos munkapont szükséges, akkor ezt egyszerűen megteheti az egyik Felhasználó specifikus mód kiválasztásával: Állandó nyomás mód, Arányos nyomás mód és Állandó görbe mód.
Radiátoros módban Padlófűtés módban és Radiátoros + padlófűtés módban a szivattyú automatikusan beállítja a teljesítményét a tényleges szállítómagasság igénynek megfelelően egy AutoAdapt funkció segítségével, minimális energiafogyasztás mellett.
Önnek, mint szerelőnek a szivattyú állapota olyan információ, amelyet arra használhat fel, hogy biztosítsa a háztulajdonos elégedettségét.
A GO Remote-ból minden állapotadatot kiolvashat, köztük a térfogatáramot, a szállítómagasságot, a motor fordulatszámát, a teljesítményfelvételt, az energiafogyasztást és a munkanaplót a szivattyú üzembe helyezésétől kezdődően.
A szivattyú teljesítményének és állapotának ez a könnyű felügyelete megnyugtatóan hat, mert a szivattyú optimálisan üzemel.
Például, ha valami elromlik, a hibaelhárítás is gyorsan elvégezhető. Hiba esetén, például eldugult a szivattyú, a szivattyú felhasználói felületén a felkiáltójel szimbólum világítani kezd, amit láthat a háztulajdonos.
A Riasztások és figyelmeztetések menü a Grundfos GO Remote-on ismerteti a hibát, és annak kijavítását.
Ez biztosít gyors javítást a háztulajdonos számára, és időt takarít meg a szerelőnek.
Most vessünk egy pillantást a GO Balance applikációra.
A GO Balance applikációt használva egyszerű hidraulikus beszabályozás végezhető csupán egy okostelefonnal, biztosítva azt, hogy ALPHA READER-re ne legyen szükség.
Egy kétcsöves radiátoros rendszerben, egy padlófűtési rendszerben, vagy a kettő kombinációjában a beszabályozás nagyobb kényelmet és költségmegtakarítást adhat.
A kényelmet biztosítja az, hogy minden szobában optimális a vízelosztás, ugyanakkor 7 és 20% közötti megtakarítás lehetséges az energiaszámlán, a háztól és a fűtési rendszertől függően.
Az ALPHA3 szivattyút piacvezető hatásfok jellemzi, és ha a háztulajdonos további energia-megtakarítást szeretne, ez is lehetséges az ALPHA3-mal.
A GO Remote Ütemterv módja támogatja ezt. Ezzel be lehet állítani a szivattyút, hogy bizonyos időközönként üzemeljen, a háztulajdonos napirendjének megfelelően. Két előre meghatározott sablon közül választhat, de a hét napjai szerint egyedi ütemtervet is kialakíthat.
Az ütemterv aktiválásakor a szivattyú
automatikusan két percig üzemel minden 25 órában kis fordulatszámmal, hogy megelőzze a csapágyak beragadást és a szennyeződések felhalmozódását a szivattyúban.
Egy másik mód is hozzájárul az energia-megtakarításhoz. Ez a Nyári üzemmód, amelyben egy időszakra kikapcsolhatja a szivattyút. Ebben az időszakban a szivattyú szintén beindul 25 óránként egyszer, hogy kenje önmagát.
A háztulajdonos megnyugodhat, mert nem kell aggódnia a jelentős költségek miatt, és indításkor egy megbízható szivattyúja lesz.
A GO Remote és a GO Balance applikációk jelentést is tudnak készíteni a helyszínen, a telepítés és a beszabályozás dokumentálására. Ez elküldhető e-mailben, vagy a telefonjára, és ezt a jelentést például a háztulajdonos rendelkezésre is bocsáthatja.
Meg szeretnénk említeni a légtelenítő módot is. Az indítás előtt rendkívül fontos megszabadulni a rendszerben lévő levegőtől a korrózió megakadályozása és a rendszer kisebb zajossága érdekében. A légtelenítő mód a GO Remote applikáció Támogatás menüjében kapcsolható be, és maximális fordulatszámmal működteti a szivattyút. A légtelenítési folyamat körülbelül 30 percig tart.
Végezetül, az ALPHA3 lehetőséget ad a szivattyú firmware-jének a frissítésére is a GO Remote-on keresztül, ha szükséges. Ez azt jelenti, hogy a keringető szivattyú fel van készítve a szivattyú programozás olyan jövőbeli fejlesztéseire, amelyek jótékony hatással lehetnek a szivattyú teljesítményére.
Tehát, összefoglalva ezt a második témakört, az ALPHA3 a következő előnyöket kínálja a szerelők és a háztulajdonosok számára:
• A Bluetooth kommunikációval ellátott ALPHA3 irányítható az okostelefonról, mint egy távirányító,a Grundfos GO Remote applikációján keresztül.
• A GO Remote gyors és egyszerű szivattyú beüzemelést és hibaelhárítást tesz lehetővé, ezzel nyugalmat biztosít a háztulajdonosnak, aki tudja, hogy a szivattyú optimálisan üzemel.
• A piacvezető energiahatékonyság, a beszabályozási és a többféle, választható szabályozási mód közötti választás lehetősége fokozza az energia-megtakarítást a háztulajdonos számára.
• A GO Balance applikáció könnyen elvégezhetővé teszi a hidraulikus beszabályozást egy okostelefonról, és ehhez nincs szükség ALPHA READER-re sem.
• A szivattyú firmware frissítése lehetséges a GO Remote-on keresztül, így a keringető szivattyú fel van készítve a jövőbeni fejlesztésekre.