Cikk

Alacsony a víznyomás, vagy a nyomásfokozó rendszer túl zajos?

Nem tudja leöblíteni a sampont, vagy nem tud megbízható hőmérsékletet beállítani a zuhany alatt? Túl lassan töltődik a WC-tartály, vagy túl zajosak a vízvezetékek vagy a szivattyúk? Idővel az ilyen kellemetlenségek ronthatják az otthon kényelmét. Szerencsére van megoldás a víznyomás és a házi vízellátó rendszer javítására – a Grundfos SCALA szivattyúi.

Nézze meg a videót és figyelje meg, hogyan lehetne jobb háztartási nyomásfokozó rendszereket kialakítani.

Hogyan javíthatjuk a víznyomást

Az alacsony víznyomás miatt a WC tartályok feltöltéséhez szükséges idő meghosszabbodhat. Emiatt a zuhany hőmérséklete is ingadozhat a perzselően forró és a jéghideg között. Amellett, hogy kényelmetlen ezzel együtt élni, problémákat okozhat az olyan készülékeknél, mint a mosó- vagy mosogatógépek.

Nézze meg a videót, hogyan javíthatja a háztartási nyomásfokozó rendszereket.

Határozzuk meg a probléma eredetét.

Ha a nyomásfokozó rendszert városi vízvezetékből vagy sekély kútból látják el, akkor nyomásingadozást tapasztalhat, de akár nyomáshiány is felléphet a városi vízvezeték felől. Ha a vízellátás egy tetőtéri tartályból vagy a talajszinttől vagy még alacsonyabb szintről megemelt köztartályból származik, lehet, hogy a víznyomás nem elegendő az összes csap és készülék megfelelő ellátásához. Ebben az esetben nyomásfokozóval javíthatja az alacsony víznyomást. Máskülönben, nem lesz víz a csapban.

Zajos a nyomásfokozó?

A vízvezetékek vagy a nyomásfokozó szivattyúinak zaja bosszantó lehet Önnek és szomszédainak. A legtöbb esetben a zajos vízvezeték problémákat jelez a vízellátó rendszerben. Mivel a zaj könnyen terjed a rendszer szerkezeti elemein és alkatrészein keresztül, nehéz lehet azonosítani a probléma forrását. Ennek leggyakoribb oka a rossz szivattyútechnológia vagy a rossz szivattyúvezérlés. A régebbi centrifugálszivattyúkkal felszerelt rendszerek, amelyek például ventilátorhűtésű motorokat használnak, rezgéseket generálhatnak, ami nagyobb zajt eredményez. A nem megfelelő, még víz nélkül is folyamatosan működő szivattyúk vagy a rosszul beépített nyomásfokozó szivattyúk, amelyek nincsenek a padlóhoz rögzítve, rezgéseket és zajt okozhatnak a rendszerben.

Nézze meg a videót, hogyan javíthatja a háztartási nyomásfokozó rendszereket.

Biztosítson kényelmes vízellátást otthonában a Grundfos nyomásfokozó rendszerrel.

A Grundfos SCALA szivattyúcsalád minden alkotóelemet, vagyis a szivattyút, a tartályt, az érzékelőt és a visszacsapó szelepet, egyetlen kompakt nyomásfokozó eszközbe integrál.

A SCALA1 és SCALA2 a zaj és a rezgés csökkentése érdekében élvonalbeli, intelligens vízhűtési technológiát használ. Tipikus használat során a SCALA1 > 55 dB(A), míg a SCALA2 < 47 dB(A) zajt bocsát ki. A 6 dB(A) csökkenést valójában úgy érzékeljük, mintha a zaj hangereje a felére csökkent volna. Összehasonlításképpen, a legtöbb mosogatógép átlagos használat közben 46-60 dB körüli zajt bocsát ki.

A tökéletes kényelemért és az intelligens funkciókért, amelyek a házhoz igazítják a teljesítményt, válassza a prémium szivattyúnkat, a SCALA2-t, amely minimálisra csökkenti a zajt és tökéletes víznyomást biztosít.

Kapcsolódó termékek

Keresse meg a Grundfos e témához kapcsolódó termékeit.

Csatlakozzon és ismerje meg termékeinket, alkalmazásainkat és eseményeinket.