Cikk

Bonyolult a kiválasztás, a méretezés vagy a telepítés?

Egy nyomásfokozó szivattyú kiválasztása és méretezése nehéz, időigényes és összetett folyamat lehet. A nem megfelelő részegységek esetén pedig hosszabb lehet a szerelési idő, és előfordulhat, hogy a nyomásfokozó rendszer nem felel meg a követelményeknek.

Nézze meg a videót, és tudja meg, hogyan építhet jobb háztartási nyomásfokozó rendszereket 


Nyomásfokozó szivattyú kiválasztása és méretezése – hol is kezdjem?

Egy háztartási nyomásfokozó rendszer tervezésében és felépítésében számos különféle részegység kap szerepet. Néha nehéz eldönteni, hogy melyik nyomásfokozó szivattyú felel meg legjobban az alkalmazás igényeinek, és milyen részegységeket kell telepítenie az optimális méretű rendszerhez. A nem megfelelő szivattyú, tartály vagy nyomásszabályozó kiválasztása akár négy órányi időveszteséget is okozhat a megfelelő részegységek újbóli beszerzése miatt.


Hosszú és összetett telepítés.

A hagyományos nyomásfokozó rendszerek bonyolultak. A számos különböző részegység közé tartoznak tágulási tartályok, szivattyúk, szelepek és vezérlőrendszerek. Mindezeket a részeket egy megoldásba kell beépíteni. Minél nagyobb a bonyolultság, annál hosszabb a telepítési idő, és annál nagyobb a kockázata annak, hogy nem megfelelő alkatrészeket

vásárol. Az alkatrészek beszerzésével vagy a csövek újbóli felszerelésével töltött idő akár két órával is megnövelheti a telepítési időt. A többletköltségek az ügyfelek elégedetlenségét és elvesztegetett vállalkozói időt jelenthetnek.

Korlátozott beépítési hely.

A korlátozott hely a leggyakoribb probléma egy víznyomásfokozó szivattyú telepítésekor. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy meg kell hosszabbítani a rendszert, egy alternatív elhelyezéshez, vagy meg kell próbálni beilleszteni a meglévő berendezésbe. Ez bonyolult, időigényes feladat, és elégedetlen ügyfelekhez vezethet. A helyhez nem illeszkedő nyomásfokozó rendszer telepítése akár két órával is megnövelheti a telepítési időt, és a szükséges további csővezetékek és szerelvények miatt többletköltségekkel járhat.


Kis helyigényű, minden-az-egyben megoldás.

A Grundfos SCALA víznyomásfokozók olyan minden-az-egyben nyomásfokozó szivattyúk, amelyekbe minden alkatrészt egyetlen kompakt egységbe integráltak. Gyorsan és egyszerűen telepíthetők, így időt takaríthat meg más munkákra. Többcélú megoldásként minden háztartási beltéri és kültéri alkalmazáshoz kaphatók. A kiválasztás és a méretezés ezért kevésbé bonyolult, mint a hagyományos nyomásfokozó rendszerek esetében. 

Nyomásfokozó szivattyú gyors és egyszerű telepítés.

Teljesen integrált, minden-az-egyben megoldásként, szivattyúink 3 egyszerű lépésben telepíthetők:

  1. A csövek csatlakoztatása: az állítható be- és kimeneti csatlakozóknak köszönhetően a gyors telepítés érdekében könnyen mozgatható +/-5°-os szögben.
  2. A szivattyú feltöltése: a nagy légtelenítő dugó gyors és egyszerű vízfeltöltést tesz lehetővé. A szivattyúba legalább 1,7 liter vizet kell beletölteni.
  3. Csatlakoztassa a szivattyút a konnektorba, és a szivattyú máris aktív.

Nézze meg rövid SCALA2 telepítési útmutatónkat, hogy megtudja, hogyan működik.

Nem biztos a telepítés helyességében? Ne feledje, bármikor megnézheti a SCALA2 Rövid útmutatónkat.

Alapértelmezés szerint, miután csatlakoztatták, a SCALA2 szolgáltatja a 3 bar víznyomást, a hozzáfolyási nyomástól és a nyitott csapok számától függetlenül. Lényegében, ez minden üzembe helyezési időt szükségtelenné tesz.

A SCALA1 gyors és egyszerű üzembe helyezése érdekében a szivattyú egyszerűen konfigurálható a szivattyú kezelőpaneljéről. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a szivattyúból, használja a Grundfos GO applikációt, és kövesse az irányított online konfigurációt.

Forrás

Kapcsolódó termékek

Keresse meg a Grundfos e témához kapcsolódó termékeit.

Csatlakozzon és ismerje meg termékeinket, alkalmazásainkat és eseményeinket.