Cikk
Működési kockázat egy nyomásfokozó rendszerben
A nyomásfokozás rossz szabályozása károsíthatja a szivattyúkat és szivárgást okozhat a csövekben. Az idő múlásával a vízfogyasztás jelentősen megnő, egyéb költségeket, de még beltéri árvizet is okozhat. De van mód arra, hogy átvegyük az irányítást és elkerüljük ezeket a kockázatokat egy háztartási nyomásfokozó rendszerben – a kompakt, minden-az-egyben SCALA szivattyúcsalád révén.
Működési kockázat egy nyomásfokozó rendszerben.
A nyomásfokozó szivattyúk működéséhez kell víz! De pontosan ez történhet, ha a víztároló tartály kiürül, vagy a városi vízvezetékből érkező víz nem elegendő. Ez valószínűleg szivattyú túlmelegedést okoz, és végül meghibásodáshoz vezet.
A rendszer csővezetékeiből származó vízszivárgások károsíthatják az otthont, és a legrosszabb esetben beltéri elárasztást okozhatnak. Még egy szivárgó WC vagy csöpögő kerti csap is jelentős mennyiségű ivóvizet pzarolhat el, és csökkenti a szivattyú élettartamát, ha észrevétlenül marad. Ez halmozódó költségeket okozhat a lakástulajdonosok számára az ingatlan javításának, valamint nagyobb vízszámlák formájában.
Egy intelligensen kialakított szivattyú.
Egy nyomásfokozó szivattyú, amely képes felismerni ezeket az üzemi kockázatokat, reagálhat is, hogy elkerülje azokat. A Grundfos SCALA1 és SCALA2 számos funkcióval rendelkezik a nyomásfokozó rendszer védelme érdekében. A kezelőpanelen (SCALA2) és a Grundfos GO applikációban (SCALA1) megjelenő figyelmeztetések tájékoztathatják a felhasználót a rendszerben felmerülő, figyelmet igénylő problémáról. Például a szárazonfutás riasztás jelzi az elégtelen vízellátást, mielőtt a szivattyú szárazon kezdene üzemelni. Ily módon a problémák megoldhatók, mielőtt bármilyen kárt okoznának.
Beépített védelmi funkciók a SCALA szivattyúkban:
- Szivárgás felügyelet: kikapcsolja a szivattyút, ha kisebb szivárgás jeleit érzékeli a rendszerben, vagy olyan csapot, amelyet még nem zártak ki teljesen.
- Szárazonfutás elleni védelem: kikapcsolja a szivattyút és figyelmezteti a felhasználót, hogy a berendezésben nincs víz, így megelőzhető a szivattyú károsodása.
- Maximális futási idő: egy adott idő elteltével kikapcsolja a szivattyút, ezzel csökkentve a háztartási gépek üzemeltetése közben a szivárgás kockázatát. A SCALA1 esetében az időtartamot a Grundfos GO applikációval lehet beállítani.
A SCALA szivattyú olyan beépített funkciókat kínál, amelyek optimális üzembiztonságot és kényelmet biztosítanak az egész otthonban, ezáltal pénzt takarítanak meg a túlzott vízfogyasztáson, és megelőzik az ingatlanban keletkező károkat. Ez az intelligensen kialakított szivattyú.
És ez még nem minden!
A Grundfos LAB-ben megvizsgáljuk a nyomásfokozó rendszerek általános problémáit és azok leküzdésének módját. Fedezze fel az alábbi cikkeinkben a felmerülő problémákat.
Kapcsolódó termékek
Keresse meg a Grundfos e témához kapcsolódó termékeit.
További információk
A megfelelő nyomásfokozó szivattyú kiválasztásától a SCALA riasztórendszere megértéséig: vegyen részt ingyenes online ECADEMY tanfolyamainkon, hogy teljes körű bevezetést kapjon a házi víznyomásfokozásba és a SCALA termékcsaládba.
Csatlakozzon és ismerje meg termékeinket, alkalmazásainkat és eseményeinket.