Cikk

Növelje az épület intelligenciáját, csökkentse az energiafogyasztást

A világ növekvő urbanizációja hozzájárul a jelentős energiafelhasználáshoz. Egyedül a globális hűtési igény megduplázódott kevesebb, mint 20 év alatt. A víz és az energia kéz a kézben jár. Általánosságban elmondható, hogy a vízszivattyúk jelenleg a világ villamosenergia-fogyasztásának hatalmas részét teszik ki - de az energiahatékonyabb szivattyú megoldásokkal ez az mennyiség jelentősen csökkenthető.

Mint tudjuk, az energiafogyasztás növekedése a klímaváltozás egyik fő mozgatórugója. Egyes helyeken a klímaváltozás súlyos aszályokhoz vezet, másokban az éghajlatra gyakorolt hatásaink 30% -kal nagyobb esőzésekhez vezetnek, ami szélsőséges árvizekhez, valamint szennyvíz és tengervíz behatoláshoz vezet, amely szennyezi a talajvízünket és befolyásolja a víz minőségét. Az árvíz világszerte mintegy 250 millió embert érint, 40 milliárd USD veszteséget okozva évente.

Rengeteg intelligens vízmegoldás érhető el, de sajnos nem olyan gyorsan hajtják végre őket, mint a szél és a szolár technológiát az energiaiparban. Ezért a kereskedelmi épületekben a felelős vízfogyasztást és az energiahatékony megoldásokat kell prioritásként kezelni a klímaváltozások elleni küzdelem érdekében.

Tények

Kibocsátás és klímaváltozás

Az energiatermelés a CO2-kibocsátás 80% -át teszi ki - ez kritikus szerepet játszik a klímaváltozásban.

Forrás: ENSZ Víz

Energiafogyasztás

A helyiséghűtés energiafogyasztása 2000 óta majdnem megduplázódott

Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség, 2018

Szivattyúk és fogyasztás

Napjainkig a szivattyúk a világ villamos energiájának hatalmas mennyiségét fogyasztják.

Forrás: Az Európai Unió - a Bizottság szolgálati munkadokumentuma

Végrehajtás céllal - és nagy eredmények

Intelligens megoldások állnak rendelkezésre és készen állnak a bevezetésre. Ezek a megoldások drasztikusan előnyösek lehetnek mind az emberiségnek, mind a földnek, amelyen élünk. Tehát, az energia- és vízfelhasználás csökkentése, valamint a hatékonyság növelése érdekében, ezek az ügyfelek és városok nagy változásokon mentek keresztül - és nagy eredményeket értek el.

A dubai épületek akár 80% -os energiamegtakarítást eredményeznek egyszerű szivattyúcsere révén

Csak annyit kellett tenni, hogy a elégedetlen bérlők összekapcsolják az épületeket és a kormány energiafogyasztásának javítását célzó célokat. Az energiafogyasztás csökkentésére irányuló törekvésekkel kombinálva a Grundfos egy egyszerű megoldást hajtott végre, ami kifizetődő volt.

A szivattyúfejlesztés a növekvő városban hatékonyságot jelent

A kínai Qujiangban a vízellátást hagyományosan a gravitációs áramlás segítette - de a városiasodás új kihívást jelentett. Ami a szivattyú hatékonyságának javítását célzó projektként kezdődött, olyan előnyöket hozott - mint például az energiamegtakarítás 33% -ig és a megbízható vízellátás.

A szivattyúállomás megoldja a krónikus áradásokat, növeli az életminőséget Semarangban

A nagy áradásoktól szenvedő Semarang indonéz város egy erős, egyedülálló megoldást épített ki a Grundfos-szal, hogy megvédje polgárait az árvizektől. Nézze meg, hogyan oldotta meg a Semarang szivattyúállomás az árvíz problémát a város központi, érintett részén.

Szeretne többet megtudni?

A pozitív változás érdekében most cselekednünk kell. Látogassa meg az alábbi linkeket a további tanuláshoz, beleértve az iparágak és gyártók aktuális megoldásainak feltárását, valamint a Grundfos intelligens szivattyú megoldásait.