Eset
A szivattyúállomás megoldja a krónikus áradásokat, növeli az életminőséget Semarangban, Indonézia
A Semarang szivattyúállomás megoldotta az árvízproblémát Semarang város központi, érintett részén.
Az indonéz város, Semarang, súlyos áradásoktól szenvedett. A tengerparton található, a város egy része víz alatt van. Heves esőzések és dagályok idején a szabályozhatatlan víztömegek pusztítást okoztak az emberek otthonában és életében. A város egy erős, egyedülálló megoldást épített ki a Grundfos-szal, hogy megvédje polgárait az áradásoktól. A 2014-es üzembe helyezés óta folyamatosan távoltartva az áradást az érintett vízgyűjtő területektől és a városközponttól, ezáltal javítva a lakosság életminőségét - és az ingatlan értékeket.
Helyzetismertetés
Semarang, Indonézia ötödik legnagyobb városa, nagy kereskedelmi kikötővel, évek óta áradásoktól szenved. A Semarang alacsonyan fekszik Java északi partjánál. A város mintegy harmada vízszint alatt van, egyik oldalán óceán, a másik oldalon hegyek. A teljes terület mintegy 13 négyzetkilométer. A trópusi esőerdők miatt az ország egyik legnedvesebb területe - különösen a dagály idején.
Joko Rusmani, az Indonézia Közmunkaügyi és Házügyi Minisztériumának tanácsadója szerint a dagály és az eső keveréke volt a legrosszabb. "Amikor dagály volt az esős évszakban, a tengerbe folyó vizet elárasztotta a dagály, ami visszaáramlást okozott, és elárasztotta a lakóövezeteket. Ez krónikus probléma volt. "
"Akkoriban, még egy kis eső is árvizet okozott volna" - mondja Ari Soemantri, Jalan Permata Merah-ban, Semarang környékén élő lakos. "A heves esőzések miatt napokig tartott az áradás.."
Az évi 10 centiméteres talajsüllyedés miatt a helyzet még rosszabb lett. Joko Rusmani szerint ez a túl sok felszín alatti vízkivétel, valamint a talaj túlterhelésével járó építkezésnek köszönhető. Mindent egybevetve, az elsüllyedő földterületek, az eső és az árapály már évek óta problémát jelent Semarangban. Egy új szivattyúállomás ezt megváltoztatja.
A megoldás
2013-ban egy nagyméretű, globális csapat elkezdett építeni egy vízelvezető szivattyúállomást, amely képes kezelni a súlyos árvízhelyzeteket. A csapatban Brantas indonéz kivitelező, az Oriental japán tanácsadója, a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (JICA), az indonéz Publics Works and Human Settlements minisztériuma, Semarang helyi önkormányzata és a Grundfos dolgozott. A projekt stratégiai vízkészlet-gazdálkodási program volt az indonéz kormánytól.
A projekt csapata lezárta a két fő folyó torkolatát - a Semarang és a Baru folyókat - mondta Joko Rusmani. "És most, a felszín alól érkező vizet a szivattyúzandó tavakban tárolják" - mondja. "Tehát ami régen gravitációs áramlás volt, átváltottunk egy szivattyúzási rendszerre."
Elmondása szerint a viztározó tavak 130 000 köbméter (m3) kapacitással rendelkeznek, míg a szivattyúállomás teljes kapacitása 35 m3/másodperc, vagyis 126 000 m3 /óra. A megbízhatóság nagyon fontos. "Tekintettel arra, hogy most a szivattyúzásra támaszkodunk, elvárjuk, hogy a szivattyú 24 órán át folyamatosan működjön, mindig megfelelően, és jól karbantartható legyen, így bármikor, amikor szükségünk van rá, a víz visszajuttatható az óceánba hiba nélkül "- mondja.
A projekt csapat a Grundfos KPL szivattyúkat választotta a korábbi tapasztalatok alapján, hasonló szivattyúk használatával Surabayában és Jakartában - és ezek már több mint tíz éve megbízhatóan működnek, mondja.
Ezeket a szivattyúkat nagyon könnyű kezelni. Tehát amikor esik, azonnal elindíthatjuk a rendszert.
"Mivel a szivattyúk hatalmas kapacitásúak voltak és Indonézia legnagyobbjai voltak, támogatást kértünk a dániai Grundfos központbóll", mondja Joko. "Gondoskodtunk arról, hogy a pótalkatrészek a következő 15 évben helyben kaphatók legyenek."
Mióta a szivattyúállomás 2014-ben üzembe lépett, a várt módon működött - mondta Nur Wahid, üzemeltetési igazgató. A száraz évszakban a helyszínen dolgozó személyzet a szivattyúkat naponta egy-két órán át üzemelteti, hogy a vízelvezető tó megfelelő szinten maradjon, és a szivattyúkat naponta karbantartsa. "Szerencsére ezek a szivattyúk nagyon egyszerűen üzemeltethetők. Tehát amikor esik az eső, azonnal elindíthatjuk a rendszert ”- mondja Nur Wahid.
A végeredmény
Napjainkban azok az emberek, akik korábban otthonukban és a város utcáin áradásokat tapasztaltak, mentesek ettől. Többé nem kell tovább emelni lakásukat, hogy a szárazföldi süllyedés és a rendszeres árvíz elleni küzdelemben egyaránt fellépjenek. "És az utak most végre úgy működnek, ahogy kellene" - mondja Joko. "Akkoriban az utak többnyire vízi utakként funkcionáltak, de most szárazak. Nincs több probléma. "
Hozzáteszi, hogy a kormány most fejlesztheti az infrastruktúrát anélkül, hogy félne az árvíz és árapály okozta károktól. "A társadalmi és gazdasági helyzet ismét javulni kezdett Semarangban" - mondja.
Valóban, egy helyi lakos Ari Soemantri szerint a környék most árvízmentes. "Az ingatlanok és a földterületek értéke növekszik.
Joko elmondta: "A Semarang szivattyúállomás megoldotta az árvíz problémát Semarang városának központi részén. Használható példaként vagy modellként, hogy hasonló területeken is alkalmazható legyen. Büszkék vagyunk arra, hogy ez megoldást kínál, és nagyra értékelik, és példát mutat másoknak. Számos indonéziai önkormányzat, aki ugyanazokkal a problémákkal szembesül, meglátogatta a víztározókat, hogy megvizsgálja, hogyan tudják megoldani ugyanazokat a problémákat a városukban.