Eset
A szivattyú korszerűsítése egy növekvő városban hatékonyságot jelent
A hatékony és csendes szivattyúk jó hatással vannak munkakörnyezetünkre.
A kínai Qujiang hegyvidéki térségében, ahol a vízellátást hagyományosan a gravitáció segítette, az urbanizáció új kihívást jelentett.
"Amikor ez a vízmű 1990-ben épült, az energiatakarékosságra és a nagy hatékonyságra összpontosítottunk." - mondta Liu Zhiwei, a Qujiang vízellátás menedzsment vezetője, Shaoguan, Guangdong tartomány. "De Kínában az elmúlt években nagyon sok városfejlesztés történt. Új épületek épülnek folyamatosan. Az életszínvonal javulásával a háztartási vízfogyasztás szintén nőtt. "
Az üzem egy domboldalon helyezkedik el, 60 méterrel a város felett, így a kezelt víz a város központjába juthat. "A gravitációs áramlás használatának régi modellje már nem felel meg a városfejlesztés igényeinek" - mondja Liu Zhiwei. "Nem tudjuk kielégíteni a háztartási vízigényt."
A gyár tehát 60.000 négyzetméteres bővítést végez a vízműben, ami majdnem megduplázza kapacitását. Ezen túlmenően, a Qujiang Vízellátó Iroda meghívta a Grundfos mérnökeit és műszaki szakembereit, hogy aktívan reagáljanak az energiamegtakarításra és a kibocsátás csökkentésére irányuló nemzeti felhívásokra, és fokozatosan csökkentsük az elavult és nagy energiaigényű berendezéseket. Shanghai) Pumps Company Ltd. Szivattyú audit "Nyomásfokozó szivattyúállomásokhoz.
A munka a Shiliuye és Shaoye szivattyúállomások felújításával kezdődött.
Liu Zhiwei szerint a vállalat a hatékonyságra összpontosított. A felújítás után csapata rájött, hogy az újabb szivattyúk újabb előnyökkel járnak: zajcsökkentés.
A Grundfos Szivattyú Audit kiderítette, hogy különösen a Shiliuye szivattyúteremben van egy olyan tervezési probléma, ahol a hidraulikus fej túl magas. A motorok időnként túlterheltek voltak, energiapazarlás és a rendszer működésének veszélye fenyegetett.
"És a szivattyúk a Shaoye állomáson 20 éve működtek" - mondja. "Problémáik voltak a biztonság és a megbízhatóság szempontjából. A csapágyakat rendszeresen cserélni kellett. A vezérlőszekrény régi típusú, lefelé irányuló transzformátort használt a szivattyúk indítására. És volt zajprobléma mindkét állomáson. "
Valójában a szivattyúterek zaját 97-112 decibel (dB) értéken mértük. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az átlagos zajszint küszöbérték 100 dB, és nyolc órányi zajszint súlyos károkat okozhat. A zajprobléma egy részét a korábbi szivattyúk függőleges telepítése okozta, ami nagy vibrációt okozott.
"Javítani akartuk a dolgozóink munkakörnyezetét és megtakarítani az energiát" - mondta Liu Zhiwei.
A megoldás és az eredmény
A Qujiang vízmű vállalat telepített két LS 75 kW vízszintes osztott házas szivattyút a Grundfos-tól az egyes szivattyútelepeken.
Egy év után Shiliuye-ben és Shaoye-ben az új szivattyúk energiamegtakarítási aránya 33%, illetve 17% volt. "A energiafogyasztás megfelel az energiamegtakarítási rendszerben szereplő becslésünknek" - mondja Liu Zhiwei, és hozzáteszi, hogy a megtakarítás a szivattyúk nagy hatékonyságának és a vízellátás pontos igényének felel meg.
"A felújítási folyamat kezdete óta az energiahatékonyságra koncentrálunk," mondja. "De amikor elkezdtük használni a Grundfos szivattyúkat, rájöttünk, hogy azok csendesek is. A helyszínen dolgozó munkatársaink nagyon elégedettek voltak ezzel. "
Napjainkban, amikor a szivattyúk üzemelnek, a zajszint 85 dB, ez a biztonságos szint.
"A hatékony és csendes szivattyúk jót tesznek a munkakörnyezetünknek" - mondja. "Továbbá, az új stabil szivattyúk miatt fokozzuk a vízellátás garanciáját. Ez nagy segítség a polgáraink számára. "
Liu Zhiwei szerint a Grundfos Szivattyú Audit nemcsak segítette őt a technológia területén. "A projekt során megtanultam, hogy nemcsak gazdasági előnyöket szerzek. Ismertem az aggodalmakat és a munkakörnyezetet is. A jövőbeni vezetői munkám során ezeket a szempontokat is figyelembe kell vennem. "