Αρθρο
Μη ισορροπημένη κατανομή θερμότητας σε συστήματα θέρμανσης οικιακής χρήσης
Θορυβώδη θερμαντικά σώματα, ανομοιογενής θερμότητα, υπερβολική χρήση ενέργειας – πιθανότατα έχετε δεχτεί αυτά τα συνηθισμένα παράπονα από πελάτες. Υπάρχει, όμως, ένας εύκολος τρόπος να τα αντιμετωπίσετε – με την υδραυλική εξισορρόπηση με τον τρόπο της Grundfos.
Υδραυλική εξισορρόπηση – πιο εύκολη στα λόγια από ό,τι στην πράξη
Μέχρι σήμερα, βασιζόσασταν στις τυπικές ρυθμίσεις των κατασκευαστών, ανατρέχατε σε γενικούς πίνακες ή στηριζόσασταν στην εμπειρία σας ή στις συστάσεις των κατασκευαστών των θερμαντικών σωμάτων ή των TRV (θερμοστατικές βαλβίδες) για να εξισορροπήσετε το σύστημα.
Ως αποτέλεσμα, πολλά συστήματα θέρμανσης δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι το 82% των συστημάτων θέρμανσης στα υπάρχοντα κτίρια στη Γερμανία μόνο το 2017, είχαν εξισορροπηθεί με λάθος τρόπο (CO2online, 2017).
Επιπτώσεις της αναποτελεσματικής εξισορρόπησης
Η βασική ή αναποτελεσματική υδραυλική εξισορρόπηση των συστημάτων θέρμανσης μπορεί συχνά να μετατραπεί στον εφιάλτη σας, όταν οι ιδιοκτήτες επικοινωνούν μαζί σας για να λύσετε το πρόβλημα της ανομοιογενούς θερμότητας και της ελλιπούς άνεσης στο σπίτι τους.
Στα συστήματα θέρμανσης, η αναποτελεσματική εξισορρόπηση επηρεάζει τα συστήματα με διαφορετικούς τρόπους:
• Στους λέβητες συμπύκνωσης, η υπερβολική λειτουργία μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας παροχής επιστροφής λόγω απώλειας συμπύκνωσης, γεγονός που καθιστά το σύστημα λιγότερο αποδοτικό. Η χρησιμοποίηση λέβητων υδρογόνου θα επιδεινώσει αυτό το πρόβλημα στο μέλλον καθώς τα καύσιμα δεν θα είναι τόσο φθηνά.
• Για τις αντλίες θερμότητας, η θερμοκρασία παροχής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη για να ελαχιστοποιηθεί το ενεργειακό κόστος και να μεγιστοποιηθεί η απόδοση.
• Η αύξηση της ταχύτητας παροχής αυξάνει επίσης την ενεργειακή κατανάλωση του κυκλοφορητή, καθώς και τους θορύβους παροχής στους θερμοστάτες και τα θερμαντικά σώματα.
Η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι η σωστή εξισορρόπηση, μια παραδοσιακά χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί προηγμένη μέτρηση και ρύθμιση κάθε βαλβίδας – κάτι που λίγοι από εμάς διαθέτουν τον χρόνο για να το κάνουν.
Υδραυλική εξισορρόπηση με τον τρόπο της Grundfos
Η εξισορρόπηση με την Grundfos απαιτεί δύο πράγματα:
- Ο κυκλοφορητής που είναι εγκατεστημένος στα συστήματα θέρμανσης να είναι ένας από τους εξής: ALPHA2 (Πρόσθετος εξοπλισμός ALPHA Reader), ALPHA3, UPM3 LIN και UPM4 LIN.
- Να κατεβάσετε την εφαρμογή Grundfos GO Balance.
Η εφαρμογή λειτουργεί με μια γκάμα συστημάτων θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων δισωλήνιων συστημάτων με θερμαντικά σώματα και συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, και τα δύο με προρυθμισμένες βαλβίδες, και μπορεί να εξισορροπήσει οποιοδήποτε από αυτά εύκολα σε μόλις πέντε απλά βήματα.
5 Βήματα υδραυλικής εξισορρόπησης με την Grundfos
- Κατεβάστε και ανοίξτε την εφαρμογή Grundfos GO Balance
- Ξεκινήστε τη εξισορρόπηση - η εφαρμογή σας καθοδηγεί στην υδραυλική εξισορρόπηση βήμα-βήμα
- Προσθέστε μετρήσεις - για κάθε δωμάτιο του σπιτιού, προσθέστε τις προδιαγραφές του δωματίου, τις προδιαγραφές των θερμαντικών σωμάτων και τις μετρήσεις Q + H
- Εξισορροπήστε κάθε δωμάτιο - όταν ολοκληρωθούν οι μετρήσεις, ρυθμίζετε κάθε πομπό θερμότητας σύμφωνα με την υπολογισμένη παροχή-στόχο
- Αποκτήστε μια αναφορά - όταν ολοκληρωθεί η υδραυλική εξισορρόπηση, λαμβάνετε τεκμηρίωση των όσων έχουν πραγματοποιηθεί
Μετά από αυτό, οι πελάτες σας διαθέτουν ένα σύστημα που όχι μόνο προσφέρει καλύτερη άνεση στο σπίτι, αλλά προσφέρει επίσης 5-20% εξοικονόμηση ενέργειας ετησίως (Μελέτη της FH Münster, 2015).
Αντλήστε ακόμη μεγαλύτερη έμπνευση
Στο Εργαστήριο Grundfos παρουσιάζουμε και εστιάζουμε σε ορισμένες από τις προκλήσεις που θέτει ένα σύστημα θέρμανσης.
Σχετικά προϊόντα
Βρείτε προϊόντα από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.
Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις που αφορούν προϊόντα, εργαλεία, εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις.