Αρθρο

Με τις αντλίες θερμότητας, μπορείτε πιο εύκολα να κάνετε λάθη στη ρύθμιση

Οι κανονισμοί της ΕΕ διαμορφώνουν την αγορά των συστημάτων θέρμανσης με νερό και ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα συστήματα θέρμανσης πρέπει να αλλάξει, αν θέλουμε να επιτύχουμε τον κλιματικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2020*.


Μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2030

Όλοι θα προτιμούσαν να έχουν χαμηλότερους λογαριασμούς θέρμανσης αλλά, σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν επίσης ένα πιο αειφόρο σύστημα θέρμανσης. Με αυτό το σκεπτικό, η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2030.

Τεράστιες δυνατότητες για θετικές αλλαγές

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μια οικολογική εναλλακτική για τους λέβητες και είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη του κλιματικού στόχου της ΕΕ, εξαλείφοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων σε εγκατάστασεις θέρμανσης.

Ωστόσο, τα συστήματα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας λειτουργούν διαφορετικά από τα παραδοσιακά συστήματα και υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

  • Τα συστήματα αντλίας θερμότητας πρέπει ιδανικά να λειτουργούν με πρόσθιες θερμοκρασίες μικρότερες των 55°C
  • Η κατανομή θερμότητας τυπικά θα λειτουργεί με υψηλότερη παροχή, και η υψηλότερη παροχή μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στο σύστημα
  • Λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία αυτά, τα συστήματα πρέπει να σχεδιάζονται, να ρυθμίζονται και να εξισορροπούνται σωστά. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και οι βαλβίδες έχουν τις σωστές διαστάσεις και ότι είναι αρκετά μεγάλα για να χειρίζονται την αυξημένη παροχή στο σύστημα.

Πώς να διασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία

Για να κάνετε το σύστημα αντλίας θερμότητας να λειτουργεί σωστά εξ αρχής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή GO Balance για να ρυθμίσετε και να εξισορροπήσετε σωστά το σύστημα θέρμανσης. Μετά από αυτό, η μετατροπή από ανανεώσιμη ενέργεια σε χρήσιμη θερμότητα θα γίνεται με την υψηλότερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Ο πελάτης σας θα απολαμβάνει ένα άνετο, ήσυχο σπίτι και μπορεί να εξοικονομεί έως και 5-10% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στη νέα αντλία θερμότητας.

Πώς λειτουργεί το GO Balance σε εφαρμογές αντλίας θερμότητας:

  • Το σύστημα αντλίας θερμότητας πρέπει να διαθέτει ένα Grundfos UPM3 LIN-BUS, UPM4 LIN-BUS ή PWM
  • Πάνω στη συσκευή της αντλίας θερμότητας, πρέπει να υπάρχει τρόπος ενεργοποίησης του GO Balance μέσω μιας οθόνης ή ενός πλήκτρου
  • Πρέπει να έχετε ένα ALPHA Reader, το οποίο αποτελεί πρόσθετο εξοπλισμό του UPM3 και UPM4.


Η διαδικασία της υδραυλικής εξισορρόπησης σε εφαρμογή με λέβητα ή αντλία θερμότητας

  1. Ενεργοποιήστε το GO Balance πάνω στη συσκευή - η συσκευή στέλνει ένα σήμα στους κυκλοφορητές UPM3 και UPM4 στο εσωτερικό.
  2. Εξισορρόπηση - όταν το GO Balance ενεργοποιηθεί, η λειτουργικότητα της συσκευής πρέπει να απενεργοποιηθεί. Το σύστημα θερμαντικών σωμάτων θα είναι τότε έτοιμο για εξισορρόπηση με την εφαρμογή GO Balance που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία. Θυμηθείτε να επιλέξετε τον σωστό τύπο κυκλοφορητή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε - στην περίπτωση αυτή, τον UPM με Reader.
  3. Όταν ολοκληρωθεί η εξισορρόπηση και αποκτήσετε μια αναφορά για την εργασία, η συσκευή θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία.

Μόλις ολοκληρωθεί η εξισορρόπηση, οι πελάτες σας θα απολαμβάνουν αυξημένο επίπεδο άνεσης χάρη στο σωστά εξισορροπημένο σύστημα, καθώς και το πλεονέκτημα μιας οικονομικής πηγής ενέργειας που μετατρέπει την ενέργεια σε θερμότητα εξαιρετικά αποτελεσματικά. Επιπλέον, θα διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από τα ορυκτά καύσιμα.

Ποια πλεονεκτήματα αποκομίζετε από το GO Balance

  • Παρέχετε επιπλέον άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας στους πελάτες σας
  • Αυξάνετε τις πωλήσεις με ένα προϊόν με υψηλό περιθώριο κέρδους το οποίο διαθέτει καινοτόμο λογισμικό
  • Ικανοποιείτε τη ζήτηση για ψηφιακές λύσεις
  • Υποστηρίζετε τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες ενεργειακής απόδοσης
  • Κάνετε την καθημερινή σας εργασία ευκολότερη, εξοικονομώντας χρόνο στην εγκατάσταση και στη ρύθμιση για λειτουργία.

Κατεβάστε το Grundfos GO Balance
που θα σας βοηθήσει να εργάζεστε πιο γρήγορα και πιο έξυπνα

 

Αντλήστε ακόμη μεγαλύτερη έμπνευση

Στο Εργαστήριο Grundfos παρουσιάζουμε και εστιάζουμε σε ορισμένες από τις προκλήσεις που θέτει ένα σύστημα θέρμανσης.

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις που αφορούν προϊόντα, εργαλεία, εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις.