Αρθρο

Θόρυβος στο σύστημα θέρμανσης

Τα θορυβώδη συστήματα θέρμανσης είναι ένα συνηθισμένο και ενοχλητικό πρόβλημα τόσο για τους εγκαταστάτες όσο και για τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Υπάρχουν πολλές πιθανές πηγές θορύβου. Τα υδραυλικά συστήματα μεταφέρουν εύκολα τον ήχο και τους κραδασμούς με αποτέλεσμα ο εντοπισμός της πηγής να είναι δύσκολος.


Εντοπισμός και επίλυση των προβλημάτων θορύβου του συστήματος θέρμανσης

Κύριες αιτίες θορύβου:

  • Λανθασμένη θέση σε λειτουργία - προκαλείται από σύστημα που λειτουργεί συνήθως με υψηλότερη παροχή από ό,τι απαιτείται.
  • Έλλειψη εξισορρόπησης ή λανθασμένη θέση σε λειτουργία ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης.
  • Λανθασμένη διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων του συστήματος - για παράδειγμα, αν οι σωλήνες δεν έχουν τις σωστές διαστάσεις για την απαιτούμενη παροχή, θα δημιουργηθεί θόρυβος τριβής στους σωλήνες και στις βαλβίδες.

Άλλοι συνηθισμένοι λόγοι:

  • Ύπαρξη αέρα στο σύστημα, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θορύβους από υδραυλικά πλήγματα στους σωλήνες και στις βαλβίδες, κάτι που συμβαίνει συχνά μετά την αντικατάστση εξαρτημάτων στο σύστημα.
  • Θόρυβος αντήχησης που οφείλεται στο ότι η αντλία λειτουργεί στην ίδια συχνότητα με τη φυσική συχνότητα του συστήματος θέρμανσης, με αποτέλεσμα ο θόρυβος να μεταφέρεται από τους σωλήνες.
  • Θόρυβος σπηλαίωσης λόγω της λανθασμένης πίεσης που οφείλεται σε ελαττωματικό δοχείο διαστολής στο σύστημα ή επειδή όλες οι βαλβίδες είναι κλειστές.
  • Ακαθαρσίες στην αντλία ή στους κώνους των βαλβίδων των θερμαντικών σωμάτων.

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν λύσεις και τρόποι για να διατηρήσετε τους πελάτες σας ικανοποιημένους.


Πώς να απαλλαγείτε από τα θορυβώδη συστήματα θέρμανσης

Πρέπει να σχεδιάσετε, να διαστασιολογήσετε και να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης σωστά. Αλλά πώς; Μία λύση είναι να επιλέξετε το σωστό κυκλοφορητή που μπορεί να ρυθμιστεί στο σωστό πρόγραμμα ελέγχου ή να προσαρμοστεί αυτόματα στο σύστημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κυκλοφορητή για να εξισορροπήσετε το σύστημα θέρμανσης και να απαλείψετε τυχόν ανομοιομορφίες σε παροχή και πίεση περιορίζοντας έτσι τον θόρυβο. Το Grundfos ALPHA2, ALPHA3 και UPM3 GO Balance θα σας βοηθήσει σε αυτό.


Όλοι οι κυκλοφορητές της Grundfos δοκιμάζονται στο εξειδικευμένο εργαστήριο ήχου που διαθέτουμε. Εκτός από τις δοκιμές που υποβάλλονται αναφορικά με τη στάθμη θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3745, δοκιμάζονται επίσης για το πώς γίνονται αντιληπτοί όταν εγκαθίστανται σε ένα λέβητα και σε ολόκληρο το σύστημα θέρμανσης. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο σωστά δοκιμάζονται οι κυκλοφορητές μας, είναι αδύνατον να αναπαράγουμε την πολυμορφία των εγκαταστάσεων σε πραγματικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, παίζετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας θα απολαμβάνουν ένα πιο άνετο και σωστά θερμαινόμενο σπίτι.

Ας δημιουργήσουμε καλύτερα συστήματα θέρμανσης μαζί!

Βίντεο Εύρεσης και Επίλυσης Βλαβών ALPHA - Θορυβώδης κυκλοφορητής

Ο θόρυβος ενός κυκλοφορητή μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Βρείτε πώς να το αντιμετωπίσετε εδώ

Βίντεο εύρευσης και επίλυσης βλαβών ALPHA - Θόρυβος στο σύστημα

Μάθετε πώς να επιλύσετε το πρόβλημα του θορύβου στο σύστημα θέρμανσης

Αντλήστε ακόμη μεγαλύτερη έμπνευση

Στο Εργαστήριο Grundfos παρουσιάζουμε και εστιάζουμε σε ορισμένες από τις προκλήσεις που θέτει ένα σύστημα θέρμανσης.

Σχετικά προϊόντα

Βρείτε προϊόντα από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις που αφορούν προϊόντα, εργαλεία, εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις.